Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Convertisseurs solaires

Le convertisseur solaire, également connu sous le nom de sous-système de conditionnement de puissance (PCS, Power Conditioning Subsystem), est connecté à plusieurs réseaux de panneaux. Il intègre une fonction de conversion CC-CC   et une fonction de conversion CC-CA. Chaque convertisseur est raccordé au réseau d'alimentation.

Voici un exemple de circuit convertisseur solaire (sous-système de conditionnement de puissance).

Produits recommandés

Puissance de sortie (kW) Jusqu'à 1,5 Jusqu'à 3 Jusqu'à 4,5 Jusqu'à 6
Commutateur de convertisseur Haute tension
MOSFET de puissance
Entrées 150 Vcc/
Entrées 200 Vcc
TK39N60W5
TK62J60W5
TK35N65W5
TK49N65W5
TK62J60W5
TK62N60W
TK49N65W5
IGBT Entrées 100 Vca/
Entrées 200 Vca
GT30J341
GT50J342
GT30J341
GT50J342
Circuit de commande MCU pour commande de
convertisseur
TMPM370FYDFG, TMPM370FYFG, TMPM372FWUG
TMPM373FWDUG, TMPM374FWUG
TMPM375FSDMG,TMPM376FDDFG**, TMPM376FDFG
MCU pour commande
d'amplificateur de tension
MCU pour
commande
de communication
TMPM369FDFG, TMPM369FDXBG
TMPM368FDFG, TMPM368FDXBG
Amplificateur de tension
Commutateur
Haute tension
MOSFET de puissance
Sortie jusqu'à 300 Vcc/ TK39N60X
TK62N60X
TK62N60X
TK100L60W
Sortie jusqu'à 700 Vcc
IGBT Sortie jusqu'à 300 Vcc GT50JR22 GT50JR22
Diode de blocage SiC Schottky
Diodes
Sortie jusqu'à 300 Vcc/
Sortie jusqu'à 700 Vcc
TRS12N65D
TRS16N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS24N65D
Commande de grille à MOSFET Photocoupleurs 0,6 à 6,0 A
Sortie en crêtes
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5702
TLP352
TLP152
TLP358H

** : En cours de développement

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.