Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Compteurs intelligents

icon_smart_meter

Les compteurs intelligents (compteurs électriques numériques à module de communication intégré) se propagent rapidement. Ils doivent être exacts et gérer différents systèmes de communication et présenter un niveau élevé d'intégration des circuits. Toshiba propose des solutions complètes pour compteurs intelligents comprenant des processeurs ARM Cortex™-M, des MCU de métrologie, des MCU de communication et des composants discrets.

Produits recommandés

Click on the colored blocks to view recommended products.

Smart Meters Block Diagram

Solenoid Sensor System Control Communication Interface Interface Power Supply Power Management General-purpose



Isolation des signaux
  • Photocoupleurs
    Photocoupleurs à sortie sur transistor dont le débit binaire peut atteindre quelques kbps : TLP293, TLP183, TLP385
    Photocoupleurs à sortie sur CI dont le débit binaire peut atteindre 20 Mbps : TLP2301
    Photocoupleurs à sortie sur CI dont le débit binaire peut atteindre 1 Mbps : TLP2309TLP714
    Photocoupleurs à sortie sur CI dont le débit binaire peut atteindre 20 Mbps : TLP2366TLP2766

  • Pour utilisation sur broches de sortie externes
    Photorelais (1-form-A) : TLP240J, TLP797J
Pour applications de prévention d'accès sans autorisation
  • (moniteurs d'ouverture/fermeture de portes, détection magnétique de vol d'électricité)
    Capteurs magnétiques à sortie numérique
Applications Semiconductor Recommend Device Features
For unauthorized access prevention applications
(door open-close monitors, magnetic detection for anti-electricity stealing)
Magnetic sensors TCS10SPU / TCS10SLU / TCS11SLU High sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=1.8 mT (Typ.))
Low current consumption (5.5μA (Typ.))
UFV package
TCS10NPU / TCS10NLU / TCS11NLU
TCS10DPU / TCS10DLU / TCS11DLU High sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=1.8 mT (Typ.))
SOT-23F package
TCS20DPR / TCS20DLR Standard sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=3.4 mT (Typ.))
SOT-23F package

Catégories de dispositifs associés

Microcontrôleurs
CI linéaires à usage général
Circuits intégrés (CI) logiques à usage général
Transistors
Diodes

* ARM, Cortex et Thumb sont les marques déposées d'ARM Limited en UE et dans d'autres pays.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.