Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Dispositifs à porter sur soi

Pour des objets du quotidien intelligents

Wearable Devices: Making Everyday Items Smart

La technologie intelligente prête à porter fait désormais partie de notre vie quotidienne.  Montres, lunettes, moniteurs d'activité sont autant d'exemples des nombreux dispositifs technologiquement enrichis que nous portons.
 
Un contact permanent avec le corps rend ces dispositifs particulièrement adaptés aux applications médicales et sportives.  Les dispositifs à porter mesurent les performances corporelles, permettant ainsi à l'utilisateur de tirer un parti optimal de sa séance d'entraînement. La surveillance des signes vitaux du corps contribue aux diagnostics et aux traitements des professionnels de santé. Augmenter la réalité avec des lunettes intelligentes permet à leur porteur de disposer d'informations supplémentaires, telles que des informations sur un lieu, des visites guidées de sites particuliers ou des instructions de navigation. Les possibilités sont infinies.
 
Les innovations de Toshiba en matière de semi-conducteurs positionnent les produits de l'entreprise au cœur de la technologie des dispositifs à porter.  L'excellence de Toshiba dans différentes disciplines telles que les MCU basse consommation, l'intégration RF, l'intégration de capteurs, la connectivité sans fil, le chargement sans fil et la mémoire haute densité vous permettent de fournir des innovations qui constitueront le must d'une technologie à porter hautement optimisée.

Produits pour dispositifs à porter

ApP Lite™ TZ1200 Applications (Video)

Lecture audio/vidéo

Stockez et lisez rapidement des fichiers multimédias de grande taille avec une mémoire eMCP ou e•MMC™.  Assemblée grâce à une technologie d'empilage de puces en 3D à la pointe de la technologie, la mémoire MCP fournit une combinaison personnalisable de modules NAND Flash et DDR-RAM basse consommation et un contrôleur NAND, le tout dans un petit boîtier fin.  La mémoire e•MMC™ fournit quant à elle des modules NAND Flash et un contrôleur NAND dans un seul et même boîtier. Les deux solutions de mémoire fournissent des capacités élevées pour répondre aux besoins des dispositifs multimédias d'aujourd'hui.

Audio/Video Playback Block Diagram

Suivi d'activité et de santé

De l'optimisation de votre séance d'entraînement à l'entretien de votre cœur, grâce au contact corporel, les dispositifs de surveillance de l'activité et de santé peuvent surveiller les paramètres de l'utilisateur qui les porte. ApPLite™ TZ1001 de Toshiba dispose d'une MCU haute performance pour traiter les entrées provenant de différents capteurs, d'un accéléromètre pour mesurer le mouvement, de 8 Mbits de mémoire flash NOR pour stocker les informations, ainsi que d'un circuit RF et d'un contrôleur Bluetooth® basse consommation qui prend en charge la communication sans fil basse puissance. Le tout dans une même puce pour diminuer le nombre de composants et simplifier la conception.

Activity & Health Tracking Block DiagramAppLite™

Enregistrement vidéo/Journalisation des événements de la vie

Capturez vos moments les plus mémorables en vidéo de haute qualité et haut débit grâce aux capteurs CMOS de Toshiba. La nouvelle image sur CMOS 1,12 micron 20 mégapixels T4KA7 offre une résolution en 1080p et fait appel à une technologie de circuit à haut débit qui autorise une capture à la fréquence de 22 images par seconde (ips) en haute résolution. Fort d'une hauteur optique de 1/2,4 pouces, le capteur T4KA7 autorise le développement de modules de caméra dotés d'une hauteur z de 6 mm ou moins, permettant ainsi la conception de dispositifs ultra-fins et ultra-légers. Le T4K82 permet d'enregistrer une vidéo en Full HD, à 240 images par seconde (ips). Parallèlement, la technologie Bright Mode de Toshiba multiplie jusqu'à 4 fois la luminosité des images. Le capteur permet ainsi aux dispositifs de proposer des fonctions d'imagerie étendues, notamment un ralenti fluide et un mode rafale à haute vitesse.
 
Stockez vos superbes vidéos dans une mémoire eMCP ou e•MMC™, puis partagez vos expériences. TransferJet™ de Toshiba Le CI autorise un transfert de données de point à point à ultra-haut débit, vous permettant ainsi de partager vos vidéos dans un délai très court via une connexion sans fil. Un dispositif de journalisation des événements de la vie peut être soit directement connecté à Internet via le CI WIFI de Toshiba, soit indirectement via un smartphone au moyen du contrôleur Bluetooth basse consommation de Toshiba.

Video Recording/Lifelogging Block Diagram

Résistance environnementale

Sceller un appareil pour le rendre étanche à l'eau, aux saletés ou à la poussière relève du défi lorsque cet appareil doit être branché pour assurer le transfert de données ou tout simplement sa charge. La puce Toshiba qui autorise le chargement sans fil permet de créer un appareil étanche tout en éliminant le besoin de remplacer les batteries ou de doter le boîtier d'un orifice pour un cordon d'alimentation. La puce de l'émetteur/récepteur d'alimentation de Toshiba permet un rechargement rapide et sans fil, et prend en charge un transfert d'énergie de 5 W. La fonction FOD (Foreign Object Detection) précise et le contrôleur logique numérique intégré, destiné à réduire la complexité de conception et le nombre de composants, sont autant de fonctions disponibles.
 
Les fichiers de contenu volumineux peuvent être transférés vers et depuis un dispositif scellé via une connexion sécurisée et sans fil grâce à la technologie à ultra-haut débit TransferJet™. D'autres appareils, tels que des tablettes, des ordinateurs portables ou des casques audio, peuvent communiquer avec le dispositif via une connexion sans fil grâce au contrôleur Bluetooth basse consommation de Toshiba.

Environmental Resistance Block Diagram

Plus d'informations

Pour plus d'informations sur les solutions d'appareils à porter de Toshiba, veuillez nous contacter.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.