Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Montres intelligentes

Montres intelligentes

Une montre intelligente est une montre ordinateur qui se porte au poignet et est connectée sans fil à un smartphone. Elle permet aux utilisateurs de recevoir des messages, de voir des photos et d'exécuter des applications.

Toshiba propose une gamme optimale de dispositifs à semi-conducteurs pour les applications de type montres intelligentes : des mémoires flash NAND pour la partie mémoire à divers dispositifs pour les parties alimentation et communication.

Schéma fonctionnel

Schéma fonctionnel des montres intelligentes

NFC : Near Field Communication (communication en champ proche)

CLF : Contactless Front-End (terminal sans contact).

SE : Security Element (élément de sécurité)

Produits recommandés

* Bluetooth SIG est propriétaire de la marque déposée que Toshiba exploite sous licence.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.