Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Visiocasque de réalité virtuelle

Visiocasque de réalité virtuelle

Un visiocasque de réalité virtuelle (VR-HMD) est un dispositif pour les expériences immersives qui utilise un visiocasque de réalité virtuelle basé sur le principe de la disparité binoculaire.
 

Toshiba propose une gamme optimale de dispositifs à semi-conducteurs destinés aux applications pour visiocasques de réalité virtuelle, comme des passerelles d'interface d'entrées HDMI ou d'entrées DP, des processeurs d'application pour le contrôle des systèmes, des pilotes de LED pour le suivi de tête, un chargement sans fil, des systèmes d'alimentation et des dispositifs de protection de circuit.

Schéma fonctionnel

(1) Entrée VR-HMD/HDMI connectée à un PC

fig01_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS TVS LED Driver Main Processor Interface Bridge

(2) Entrée VR-HMD/DP connectée à un PC

fig02_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS Bus Switch LED Driver Main Processor Interface Bridge

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.