Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Ordinateurs de bureau

Schéma fonctionnel

2_1

Produits

Transistors :
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK16A60W (600 V)
TK31A60W (600 V)
Secondary Side
(DC-DC)
TPH2R306NH (60 V)
TPH4R008NH (80 V)
TPH4R50ANH (100 V)
TK100E06N1 (60 V)
TK100E08N1 (80 V)
Non-Isolated VRM and POL DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
High-Side Switches
(DC-DC)
TPH6R003NL (30 V)
TPH4R003NL (30 V)
Low-Side Switches
(DC-DC)
TPHR9003NL (30 V)
TPH1R403NL (30 V)

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.