Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Alimentations linéaires

Exemple de circuit

img_linear_01_e

Caractéristiques
  • Des alimentations électriques linéaires sont disponibles dans un large éventail de boîtiers, depuis le SMV (SOT-25) à usage général jusqu'aux boîtiers ultracompacts, dont le plus miniaturisé ne mesure que 0,8 x 0,8 mm. Celles des boîtiers DFN4, SDFN4 et WCSP4, qui sont les plus utilisées dans les petites applications portables, sont offertes avec divers rapports courant/tension et d'autres fonctionnalités.
    En outre, la nouvelle gamme de régulateurs LDO réduit notablement la chute de tension grâce à une géométrie de processus réduite.

img_linear_02_e

Exemples d'application
  • Petits appareils portables
  • Téléphones portables
  • Système audio portable
  • Ordinateurs portables
  • Appareils photo numériques
  • Caméras vidéo numériques

Pièces recommandées

Category Series Output
Current
(mA)
Output
Voltage
(V)
Features Overcurrent
Protection
Thermal
Shutdown
Automatic
Output
Discharge
Package
LDO
regulator
TCR2DGxx 200 1.2 to 3.6 Low noise
High ripple rejection ratio
WCSP4
TCR2ENxx 200 1.0 to 3.6 Standard type - SDNF4
TCR2EExx 1.0 to 5.0 - ESV
TCR2EFxx 1.0 to 5.0 - SMV
TCR2LNxx 200 0.8 to 3.6 Low power consumption - SDNF4
TCR2LExx - ESV
TCR2LFxx - SMV
TCR3DMxx 300 1.0 to 4.5 Low dropout voltage
Low inrush current
DFN4
TCR3DFxx SMV
Boîtier
SMV SOT-25
(2.8 x 2.9)
ESV
SOT-553
(1.6 x 1.6)
DFN4
(1.0 x 1.0)
SDFN4
(0.8 x 0.8)
WCSP4
(0.79 x 0.79)
SMV SOT-25 ESV SOT-553 SDFN4 WCSP4

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.