Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Blocs de batteries pour ordinateurs portables

Schéma fonctionnel

*Cliquez sur le schéma fonctionnel.

b01_2

Produits

Diode :
Transistors :
MOSFETs for Switches
Applications Recommended Parts
Switches N Channel P Channel
TPCC8073 (30 V)
TPCC8074 (30 V)
TPN2R203NC (30V)
TPN2R503NC (30V)
TPCC8105 (-30 V)

注)Sで始まる品番は全て開発品番です。正式品番ではありません。

Remarque : Les références commençant par S sont utilisées uniquement dans l'environnement de développement. Ce ne sont pas des désignations officielles.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.