Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Autres modes de gestion de l'alimentation

Présentation

Parmi les appareils électroniques, les appareils portables tels que les smartphones et les tablettes sont de plus en plus sophistiqués. Ils nécessitent de nombreux types d'alimentation sur mesure pour chaque fonction embarquée.
C'est pourquoi Toshiba développe constamment des circuits intégrés d'alimentation à sorties multiples. Toutefois, compte tenu de la rapidité des progrès des terminaux portables, même les CI d'alimentation à sorties multiples les plus récents ne sont pas toujours à même de répondre aux exigences des clients. Dans de tels cas, de petits régulateurs LDO et des CI de commutation de charge fournissent individuellement les tensions requises.
Aujourd'hui, les terminaux portables et une partie des appareils IoT fonctionnent également sur batteries. Cela entraîne une demande dans le domaine des petits régulateurs LDO et des CI de commutation de charge à basse consommation pour prolonger la durée de vie des batteries.

Schéma fonctionnel

file

Application

Application

CI de gestion de l'alimentation

other02_en
other03_en

Documents

Note d'application

Note d'application
Désignation Description Date de publication
Décrit les principales caractéristiques électriques des cartes d'évaluation pour multiplexeurs de puissance 9/2016
Décrit les circuits, fonctions, caractéristiques et considérations d'utilisation des CI de commutation de charge 12/2012
Décrit les circuits, fonctions, caractéristiques et considérations d'utilisation des régulateurs LDO 12/2012

Catalogue

Catalogue
Désignation Description Date de publication
Décrit les différentes gammes de composants compacts (MOSFET/BJT/diodes/CI linéaires/logique/appareils RF) 9/2017

Vidéo


Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.