Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

PCIM Europe 2018, Nuremberg – Hall 9 – Stand 301

Toshiba lance des photorelais destinés à l'automatisation et autres applications industrielles

16 Mai 2018

Composant à courant élevé, approuvé UL1577, en boîtier CMS.

Toshiba Electronics Europe lance le nouveau photorelais TLP3122A destiné à l'automatisation et autres applications industrielles, notamment l'automatisation de bâtiments, les systèmes de sécurité ou le test de semi-conducteurs.

Ce nouveau photorelais intègre des MOSFET fabriqués à l'aide du tout dernier procédé U-MOS IX qui réduit la résistance à l'état passant. Logé dans un petit boîtier SO6 à 4 broches, le TLP3122A fournit une tension de sortie au repos (VOFF) de 60V, un courant constant à l'état passant (ION) de 1,4A et un courant pulsé à l'état passant (IONP) pouvant atteindre 4,2A. La résistance à l'état passant (RON) est typiquement de 0,13Ω seulement, ce qui permet un fonctionnement à très haut rendement, tout en conservant un courant d'arrêt de 1 μA seulement.

Ce dispositif offre des temps de commutation rapides de 3 ms (tON) et 1 ms (tOFF) avec une tension d'isolement de 3750 Veff. Il est 100% agréé UL1577 pour les applications à sécurité critique.

Les TLP3122A "normalement ouvert" peuvent remplacer des relais mécaniques 1-Form-A pour améliorer la fiabilité système et réduire la place occupée par les relais et les drivers de relais. En outre, comme le TLP3122A présente une plage de température opérationnelle allant de -40°C à +110°C, il convient bien aux applications industrielles, et il offre une certaine marge de température pour la conception thermique au niveau système.

Ce nouveau photorelais TLP3122A offre une compatibilité ascendante avec le TLP3122 en boîtier 2.54SOP4 conventionnel. Le courant système piloté peut aussi être accru, ce qui permet à ce dispositif de remplacer un éventail plus large de relais mécaniques.

Les livraisons en volume de ce nouveau photorelais ont d’ores et déjà commencé.

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation continuera de fournir des produits répondant aux besoins de ses clients en favorisant le développement d'une offre diversifiée de photocoupleurs et de photorelais adaptés aux tendances du marché.

Suivez le lien ci-dessous pour plus d'informations sur ce nouveau produit et sur la gamme de photorelais :

https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/opto/photorelay.html

TLP3122A Plus

News Links

          

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.