Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Conventions de dénomination des pièces

Cliquer sur la catégorie d'un produit vous permet d'afficher les conventions de dénomination des dispositifs optiques à semi-conducteurs.

  • Photocoupleurs

      Exemple de numérotation de pièce à 3 chiffres (hors caractères alphabétiques)


    Exemple de photocoupleurs

    1. TLP signifie photocoupleur.
    2. Le premier chiffre indique le type de boîtier, comme illustré ci-dessous.
      Numéro Boîtier et tension de disruption
      1 SOP
      2 SOP / SOP16 / DIP (2 500 Vrms/5 000 Vrms)
      3 DIP (5 000 Vrms)
      4 DIP4 (5 000 Vrms)
      5 DIP (2 500 Vrms)
      6 DIP (5 000 Vrms)
      7 DIP (4 000 Vrms)
    3. Style de sortie
      Cette section explique le style de sortie.
      • 00~09 : Sortie sur CI, photorelais
      • 10~19 : Sortie sur CI
      • 20~29 : Photocoupleur à canaux multiples à 4/8/16 broches
      • 30~39 : 6 broches
      • 40~49 : Sortie sur thyristor, photorelais
      • 50~59 : Sortie sur CI
      • 60~69 : Sortie sur triac
      • 70~79 : Photorelais
      • 80~89: Sortie sur transistor / sortie sur transistor Darlington
      • 90~99: Sortie sur transistor, photorelais, sortie photovoltaïque
    4. Suffixe
      Niveau de tension supporté, etc.
      Les détails sont présentés ci-dessous.
      (a) Photorelais
      • A : 40 V, 60 V
      • D : 200 V
      • G : 350 V
      • GA : 400 V
      • J : 600 V
      (b) Sortie sur triac, sortie sur thyristor
      • G : 400 V
      • J : 600 V
      • L : 800 V
    • (Remarque 1)
      Tous nos photocoupleurs sont conformes aux normes UL. Pour les autres normes, la situation varie d'un produit à l'autre. Pour obtenir des détails, consultez le catalogue de produits Toshiba ou tout autre document approprié.
    • (Remarque 2)
      Pour les pièces qui ne respectent pas le schéma de numérotation présenté ci-dessus, consultez la fiche technique appropriée ou contactez-nous en utilisant le formulaire de demande d'informations.

    Exemple de numérotation de pièce à 4 chiffres (hors caractères alphabétiques)


    Exemple de photocoupleurs

    1. TLP signifie photocoupleur.
    2. Le premier chiffre indique la catégorie de produits, comme illustré ci-dessous.
      Numéro Catégorie de produit
      2 Sortie sur CI (logique, commandes IPM)
      3 Photorelais (1-form-A) / Sortie triac / Sortie photovoltaïque
      4 Photorelais (sauf 1-form-A)
      5 Sortie sur CI (commande de dispositif de puissance)
    3. Si le premier chiffre est 3 ou 4, le deuxième chiffre indique la sous-catégorie, comme illustré ci-dessous.
      Numéro Catégorie de produit, etc.
      0 Sortie sur triac (type standard)
      1 Photorelais SOP
      2 Photorelais SSOP
      3 Photorelais USOP
      4 Photorelais VSON
      5 Photorelais DIP
      7 Sortie sur triac (immunité élevée contre le bruit)
      9 Sortie photovoltaïque
      Si le premier chiffre est 2, 5 ou 7, le deuxième chiffre indique le type de boîtier, comme illustré ci-dessous.
      Numéro Boîtier
      0 SO4 / MFSOP6
      1 SO8 (Canal double)
      2
      3 Boîtier SO6
      4 SO8 (Canal unique)
      6 DIP8 (Canal double)
      7 SDIP6
      8
      9 DIP8 (Canal unique)
    4. Référence
      (a) Si le deuxième chiffre d'un photocoupleur à sortie sur triac est 0 ou 7, les deux chiffres suivants indiquent ce qui suit.
      • 30~39 : Tension de disruption : 400 V, NZC
      • 40~49 :Tension de disruption : 400 V, ZC
      • 50~59 :Tension de disruption : 600 V, NZC
      • 60~69 :Tension de disruption : 600 V, ZC
      • 70~79 :Tension de disruption : 800 V, NZC
      • 80~89 :Tension de disruption : 800 V, ZC
      (b) Si le deuxième chiffre d'un photorelais* est compris entre 1 et 4, les deux chiffres suivants indiquent ce qui suit.
      • 00~09 : Type haute intensité
      • 10~39 : Type standard
      • 40~69 : Type Low-COFF
        (b) Si le deuxième chiffre d'un photorelais est 5, les deux chiffres suivants indiquent ce qui suit.
      (c) Si le deuxième chiffre d'un photocoupleur à sortie photovoltaïque est 9, les deux chiffres suivants indiquent ce qui suit.
      • 00~19 : Type standard/économique
      • 20~29 : Type High-VOC
    • (Remarque 1)
      Tous nos photocoupleurs sont conformes aux normes UL. Pour les autres normes, la situation varie d'un produit à l'autre. Pour obtenir des détails, consultez le catalogue de produits Toshiba ou tout autre document approprié.
    • (Remarque 2)
      Pour les pièces qui ne respectent pas le schéma de numérotation présenté ci-dessus, consultez la fiche technique appropriée ou contactez-nous en utilisant le formulaire de demande d'informations.


    Exemple de code d'option

    ■Photocoupleurs à sortie sur transistor, sortie sur transistor Darlington et sortie sur CI


    ■Photocoupleurs à sortie sur triac et sortie sur thyristor


    ■Photorelais

  • Coupleur fibre (TOSLINK™)

    Exemple de coupleur fibre (TOSLINK™)

    1. Type de module
      Cette section indique le type de module.
      Les produits sont classés en trois types selon leurs caractéristiques.
      • TOTX : Module d'émission optique
      • TORX : Module de réception optique
      • TODX : Module d'émission/réception optique
    2. Directivité
      Cette valeur indique la directivité d'un produit.
      • 1 : Type simplex
      • 2 : Type duplex
    3. Structures internes des dispositifs TOSLINK
      Cette section illustre le type de moulage d'un produit.
      • 7 : Boîtier en résine moulée (température de fonctionnement maximale : 70 °C)
      • 8 : Boîtier en céramique
      • 9 : Boîtier en résine moulée (température de fonctionnement maximale : 85 °C)
    4. Numéro supplémentaire
    5. Numéro supplémentaire

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.