Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Circuits intégrés RF pour service de communication de véhicule

Toshiba propose des CI RF spécialement conçus pour diverses applications de communication destinées aux véhicules. Ces CI permettent la navigation vocale dans les embouteillages, en cas d'accident, aux croisements d'autoroutes, etc., en temps réel, ainsi que le télépéage pour les véhicules dotés du badge spécial qui leur permet de ne pas s'arrêter pour payer. Ils contribuent ainsi à améliorer le confort de conduite.

  • Systèmes de télépéage (ETC)
  • Communications de faible portée dédiées (DSRC)
  • Multi-Lane Free Flow (MLFF) : Ce système permet aux conducteurs roulant sur plusieurs voies adjacentes de ne pas ralentir pour régler le montant du péage, et ce, sans l'utilisation de barrières de péage.

Systèmes de CI RF pour applications ETC, ETC2.0 et DSRC

  • Commutation de fréquence ultrarapide et prise en charge des systèmes de télépéage coréens
  • Compatible à la fois avec les applications DSRC et de télépéage, car les fonctionnalités ASK et QPSK ont été réunies sur un même circuit.

Schéma fonctionnel d'un système de CI RF utilisant le TC32163FG et le TC32166FNG.

Schéma fonctionnel d'un système de CI RF utilisant le TC32163FG et le TC32166FNG.

CI émetteur-récepteur RF : TC32163FG

TC32163FG on evaluating board

  • Plage de fréquence RF en fonctionnement : 5,775 à 5,845 GHz
  • Fréquences IF : 40 MHz (1re), 7,232 MHz (2de)
  • Plage de tension de fonctionnement : 2,7 à 3,6 V (3,3 V typ.)
  • Plage de température de fonctionnement : -40 °C à 85 °C
  • Consommation :
    • Émetteur : 75 mA en moyenne (ASK)
    • Récepteur : 62 mA en moyenne (ASK)
  • Débit binaire : 1 024 kbps (ASK) / 4 096 kbps (QPSK)
  • Boîtier : LQFP48 (écartement des connecteurs : 0,5 mm)

Amplificateur de puissance (PA) : TC32166FNG

TC32166FNG on evaluating board

  • Plage de fréquence RF en fonctionnement : 5,775 à 5,845 GHz
  • Plage de tension de fonctionnement : 3,0 à 3,6 V (3,3 V en moyenne)
  • Plage de température de fonctionnement : -40 °C à 85 °C
  • Consommation : 75 mA en moyenne (sortie CW 14 dBm)
  • Mode économie de batterie (BS) : < 10 µA (maxi)
  • Temps de montée : < 2µs (à 90 %)
  • Boîtier : 10 broches (écartement des connecteurs : 0,65 mm)

Systèmes de CI RF pour télépéages chinois

  • Boîtier compact adapté aux transpondeurs de télépéage Faible intensité et basse tension, permettant un fonctionnement sur batterie.
  • Incorpore un modem et une mémoire tampon FIFO conformes à la norme chinoise de télépéage, éliminant la nécessité d'un traitement en temps réel au moyen d'un microcontrôleur.

Schéma fonctionnel de système de CI RF utilisant le TC32168FTG (mode modem).

Schéma fonctionnel d'un système de CI RF utilisant le TC32168FTG (mode modem)

Schéma fonctionnel de système de CI RF utilisant le TC32168FTG (mode direct).

Schéma fonctionnel d'un système de CI RF utilisant le TC32168FTG (mode direct)

CI émetteur-récepteur RF : TC32168FTG Plus

Photographie du boîtier du TC32168FTG.

En général, les systèmes de transpondeur pour télépéage chinois fonctionnent sur batterie. Ces systèmes nécessitent donc des CI basse consommation et basse tension. Pour réduire la consommation, le TC32168FTG intègre une fonction réveil qui actionne un microcontrôleur uniquement lorsqu'il détecte un signal émanant d'une barrière de télépéage. En outre, le TC32168FTG fonctionne à basse tension. Il démarre rapidement, offre un mode veille simultané sur deux voies, etc.

TC32168FTG on evaluating board

  • Fonctionnement basse tension
    Plage de tension de fonctionnement : 1,8 à 3,6 V
  • Basse consommation
    Mode veille : 4,4 µA en moyenne, mode réception : 31 mA en moyenne
  • Grande puissance :
    + 5 dBm en moyenne (mesuré avec un réseau compatible) à 5 790 MHz, 512 kbps
  • Haute sensibilité :
    -64,5 dBm en moyenne à 5 830 MHz, 256 kbps
  • Température de fonctionnement : -40°C à 85 °C
  • Boîtier : VQFN32 (5 x 5 mm, pas de 0,5 mm)
  • Démarrage rapide compatible MLFF
  • Fonction réveil ultrasensible :
    -49 dBm en moyenne à 5 830 MHz
  • Conforme à la norme chinoise de télépéage :
    • Modem embarqué
    • Encodage/décodage FM0
  • Permutation de débit binaire émetteur/récepteur

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.