Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Processeurs de reconnaissance d'images: Visconti™ Family

Image Recognition Processors : Visconti™ Family

Les processeurs de reconnaissance d'image des séries ViscontiTM Family traitent les images en entrée des caméras embarquées et détectent le mouvement des êtres humains, de leurs têtes, de leurs bras, mais aussi des véhicules et autres objets.

ADAS: Advanced Driver Assistance Systems

This image shows  Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Les séries Visconti Family, qui allient hautes performances et faible consommation d'énergie exécutent les algorithmes de reconnaissance d'image nécessaires aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

Les Visconti Family-series reconnaissent en temps réel les lignes blanches, les autres véhicules, les piétons de jour et de nuit, les cyclistes, les panneaux de signalisation, etc. autour du véhicule dans lequel elle est montée, grâce aux images transmises par une à quatre caméras, permettant ainsi diverses applications d'aide à la conduite. Les applications possibles incluent l'avertissement de sortie involontaire de voie, l'avertissement de collision frontale/arrière, l'avertissement de collision frontale/arrière avec des piétons, la reconnaissance des panneaux de signalisation, et l'aide au stationnement avec vue du dessus.

Examples of Image Recognition Applications for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

La série TMPV75 est conçue pour les systèmes utilisant les technologies de reconnaissance d'image. Sur le marché grand public, elle trouve des applications dans la climatisation et l'éclairage grâce à la détection de la présence humaine et des mouvements, ainsi que dans les jeux utilisant les technologies de capture des gestes et des mouvements. Dans l'industrie, elle est utilisée pour les caméras de surveillance et les équipements de sécurité faisant appel à la détection de présence ou à l'identification par la reconnaissance faciale. Dans l'industrie automobile, elle est présente dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), qui détectent les lignes blanches, les piétons, les autres véhicules, les panneaux de signalisation, etc.

La figure suivante montre des exemples d'application pour un système avancé d'aide à la conduite. La série TMPV75 reconnaît en temps réel les lignes blanches, les autres véhicules, les piétons, les panneaux de signalisation, etc. autour du véhicule dans lequel elle est montée, grâce aux images transmises par une à quatre caméras, permettant ainsi diverses applications d'aide à la conduite. Parmi les applications, on peut citer notamment :

  • Avertissement de sortie involontaire de voie (LDW)
  • Avertissement de collision frontale/arrière (FCW/BCW)
  • Avertissement de collision avec un piéton (FPCW), également appelé vision nocturne la nuit, et avertissement de collision arrière avec un piéton (BPCW)
  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
  • Aide au stationnement (TVPA)

Les produits de la série TMPV75 sont équipés de processeurs de reconnaissance d'image multicœur, capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et en parallèle. Par exemple, ils avertissent de la sortie involontaire de voie, d'un risque de collision avant, d'un risque de renverser un piéton, et reconnaissent les panneaux de limitation de vitesse pour le système de surveillance avant.

This figure shows an overview of advanced driver assistance systems.

Image Recognition Processors for ADAS Applications

Image Recognition Processors for Smart Community

New Products

Ressources

* Visconti est une marque commerciale de Toshiba Coporation.

* MIPI est une marque commerciale déposée détenue par la MIPI Alliance.

* Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Red Hat et Enterprise Linux sont des marques commerciales déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

* HDMI est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* MediaLB et MOST sont des marques commerciales déposées de Microchip Technology Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

* ARM et Cortex sont des marques commerciales déposées d'ARM Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  

* Les noms de système et de produit mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs entreprises ou organisations respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.