Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Feuille de route et organisations système : séries TMPV75 et TMPV76

Feuille de route

Toshiba développe des processeurs de reconnaissance d'image depuis les années 90 et a lancé une puce de test en 2001. Après une série d'améliorations, nous avons présenté en 2003 un produit de première génération, le T5BG3XBG. Il est produit en masse depuis 2004 pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, les caméras de surveillance et d'autres applications.
En 2011, Toshiba a commencé à commercialiser la série TMPV750, qui intègre non seulement une série d'accélérateurs de traitement d'image optimisés pour la reconnaissance humaine, mais aussi une nouvelle amélioration permettant l'utilisation de caméras couleur pour détecter la luminosité et la couleur. En 2013, Toshiba a lancé la série TMPV752, qui intègre deux instances du noyau ARM® Cortex®-A9 MP à des unités à virgule flottante (FPU) à une et deux décimales.

Cette feuille de route concerne les séries de processeurs de reconnaissance d'image TMPV75 et TMPV76.

En novembre 2014, Toshiba a présenté la série TMPV760, qui offre les performances de reconnaissance d'image exceptionnelles nécessaires pour les applications ADAS de nouvelle génération. Exploitant la reconnaissance de motifs à partir de la luminance et de la couleur, la série TMPV760 améliore notablement la reconnaissance d'image la nuit. En outre, la série TMPV760 permet la reconstruction en 3D à partir des images d'une caméra monoculaire et peut détecter les obstacles fixes à la surface de la route.

Cette feuille de route concerne les systèmes avancés d'aide à la conduite et les exigences Euro NCAP.

Liste des produits

Gamme de produits (recherche paramétrique)
Consultez la liste des processeurs de reconnaissance d'image pour trouver les produits répondant à vos besoins.

Configurations de base du système

(1) Visconti4 TMPV7608XBG

Exemple de configuration de base d'un processeur de reconnaissance d'image (TMPV7608XBG).

* L'interface d'entrée vidéo du TMPV7608XBG intègre un commutateur vidéo 4 entrées/8 sorties.

(2) Visconti3 TMPV7528XBG

Exemple de configuration de base d'un processeur de reconnaissance d'image (TMPV7528XBG).

(3) Visconti2 TMPV7506XBG

Exemple de configuration de base d'un processeur de reconnaissance d'image (TMPV7506XBG).

(4) Visconti2 TMPV7502XBG

Exemple de configuration de base d'un processeur de reconnaissance d'image (TMPV7502XBG).

* MIPI est une marque commerciale déposée détenue par la MIPI Alliance.

* Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Red Hat et Enterprise Linux sont des marques commerciales déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

* HDMI est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* MediaLB et MOST sont des marques commerciales déposées de Microchip Technology Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

* ARM et Cortex sont des marques commerciales déposées d'ARM Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Les noms de système et produit mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs entreprises ou organisations respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.