Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Solutions de stockage pour les systèmes d'info-divertissement automobile

Automotive Information & Entertainment Systems

Les voitures autonomes nécessitent une grande capacité de stockage en plus des données de navigation, de la musique et d'autres données personnelles.
Toshiba fournit des disques durs idéalement adaptés à l'industrie automobile.

Exemples de configurations produit pour les systèmes d'info-divertissement automobiles

Examples for Automotive Information & Entertainment Systems

Capacity HDD
300GB
200GB
100GB

Disques durs Toshiba pour les systèmes d'info-divertissement automobile

HDD-image
  • La série MQ01AADxxxC de Toshiba est conçue pour les applications et les environnements exigeants du secteur automobile.
  • À la différence des disques durs standard pour PC (série MQ01ABDxxxV), la robustesse de la série MQ01AADxxxC optimise son fonctionnement aux altitudes élevées, à des températures extrêmes et malgré des vibrations importantes.
  • La série MQ01AADxxxC est disponible en capacités allant jusqu'à 320 Go.

Toshiba Automotive HDDs Shock-proof Technology

Technologie anti-choc des disques durs de Toshiba destinés à l'industrie automobile:
Les disques durs surveillent l'accélération des vibrations. Lorsqu'un véhicule passe sur une chaussée dégradée, les disques durs évaluent les effets sur la position de la tête de lecture/écriture et la corrige en temps réel..

Capacity Model Number Rotation Speed
(rpm)
Interface Operating Temperature
(℃)
Dimensions
320GB MQ01AAD032C 4,200 Serial ATA 2.6 / ATA8
3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s
-30 ~ +85 69.85mm(Width)
× 100.0mm(Length)
× 9.5mm(Height),
109g Max(Weight)
200GB MQ01AAD020C
100GB MQ01AAD010C
Pour obtenir des détails, consultez la page consacrée aux disques durs automobiles.
  • Définition de la capacité : TOSHIBA définit un mégaoctet (Mo) comme étant équivalent à 1 000 000 d'octets, un gigaoctet (Go) à 1 000 000 000 d'octets et un téraoctet (To) à 1 000 000 000 000 d'octets. Le système d'exploitation d'un ordinateur indique toutefois la capacité de stockage en puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets, soit une capacité moindre. La capacité de stockage disponible (y compris les divers exemples de fichiers multimédia) varie en fonction de la taille et du formatage des fichiers, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation (notamment le système d'exploitation Microsoft) et/ou des applications préinstallées ou des contenus multimédia. La capacité formatée réelle peut varier.

Les produits présentés ici sont destinés à des applications d'info-divertissement automobile.
Contactez votre représentant commercial Toshiba pour obtenir une prestation de conseil quant aux applications impropres et aux conditions de test de la qualité de ces produits.

Related pages

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.