Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

IC de pont d'Ethernet d'automobile

TC9560XBG / TC9560AXBG [En cours de développement] / TC9560BXBG [En cours de développement]

Solution de pont AVB Ethernet pour applications automobiles.

Interface réseau pour système d'infodivertissement embarqué (IVI), télématique et autres sous-systèmes automobiles.

Caractéristiques
  1. La série TC9560XBG prend en charge les normes, telles que IEEE 802.1AS et IEEE 802.1Qav généralement appelées Ethernet-AVB.
    Connecté à un processeur d'application ou à un autre hôte SoC, le TC9560XBG permet à l'appareil hôte de délivrer des données, de l'audio et des vidéos via le réseau Ethernet 10/100/1000 dans un environnement automobile.
  2. La connexion à l'hôte est réalisée via PCIe® s'exécutant à 2,5/5,0 GT/s (PCIe Gen1.0/2.0), 480 Mbps HSIC ou TDM (Time Division Multiplex)/I2S pour le trafic audio.
  3. Procure une interface Ethernet PHY sélectionnable à partir de RGMII, RMII et MII.
    L'objectif ciblé est de parvenir à un mode basse consommation généralement de 0,25 mW à température ambiante (mesuré par Toshiba). Le TC9560XBG ne nécessite que 100 ms pour revenir en mode de fonctionnement normal (mesuré par Toshiba) pour répondre aux besoins du marché. Il est prévu que le TC9560XBG obtienne la qualification AEC-Q100 classe 3.
Schéma fonctionnel du système
  • Exemple

System Block Diagram

  • Exemple d'interfaçage

Interfacing Example

TC9560 Series Part Number TC9560XBG TC9560AXBG* TC9560BXBG*
Package PLFBGA170 (0.65)
Applications Ethernet AVB Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F: -
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
  • HSIC I/F (480 Mbps)
- -
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav].
    The interface is selectable from RGMII, RMII and MII, MAC
  • CAN-FD (2 ch)
- -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.2 for HSIC, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

*: En cours de développement

TC9562XBG [Nouveau produit] / TC9562AXBG [Nouveau produit] / TC9562BXBG [Nouveau produit]

Solution de pont AVB/TSN Ethernet pour applications automobiles.

Interface réseau pour système d'infodivertissement embarqué (IVI), télématique et autres sous-systèmes automobiles.

Caratteristiche
  1. Le TC9562 prend en charge les normes, telles que IEEE 802.1AS et IEEE 802.1Qav généralement appelées Ethernet-AVB, ainsi que IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu et IEEE 802.3br, généralement appelées Ethernet TSN.
    Connecté à un processeur d'application ou à un autre hôte SoC, le TC9562 permet à l'appareil hôte de délivrer des données, du son et des vidéos via le réseau Ethernet 10/100/1000 dans un environnement automobile.
  2. La connexion à l'hôte est réalisée via PCIe® s'exécutant à 2,5/5,0 GT/s (PCIe Gen1.0/2.0) ou TDM (Time Division Multiplex)/I2S pour le trafic audio.
  3. Procure une interface Ethernet PHY sélectionnable à partir de SGMII, RGMII, RMII et MII.
  4. L'objectif est de parvenir à un mode basse consommation généralement de 1 mW à température ambiante (mesuré par Toshiba). Le TC9562 ne nécessite que 100 ms pour revenir en mode de fonctionnement normal (mesuré par Toshiba) pour répondre aux besoins du marché. Il est prévu que le TC9562 obtienne la qualification AEC-Q100 classe 3.

Schéma fonctionnel du système
  • Exemple

System Block Diagram

TC9562 Series Part Number TC9562XBG** TC9562AXBG** TC9562BXBG**
Package PLFBGA120 (0.65)
Applications Ethernet AVB/TSN Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F:
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav], MAC
  • Ethernet TSN [IEEE802.1Qbv, IEEE802.1Qbu, IEEE802.3br]
- -
The interface is selectable from RGMII, RMII and MII -
The interface is selectable from SGMII, RGMII, RMII and MII -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.8 for SGMII, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

**: Nouveau produit

* Arm et Cortex sont des marques déposées d'Arm Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* PCI Express et PCIe sont des marques commerciales déposées de PCI-SIG.

* Les noms de système et de produit mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.