Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

CI pont de périphérique automobile

Les systèmes sur puce, largement appliqués dans les smartphones et les tablettes, apparaissent de plus en plus dans les applications automobiles à mesure que les systèmes d’infodivertissement embarqués deviennent plus sophistiqués, nécessitant plus de fonctionnalités et de meilleures performances. Cependant, comme les normes de connectivité diffèrent d’un dispositif à l’autre, les interfaces requises pour les réseaux automobiles sont souvent absentes des systèmes sur puce existants.

Connectivity Product Line-up

Connectivity Product Line-up

Nécessité d’AMPD (CI pont d’interface)

Les dispositifs sur puce ne disposant que d’interfaces MIPI comme interface AV peuvent nécessiter des AMPD pour connecter les dispositifs externes, tels que des écrans et des caméras.

Necessity of AMPD (Interface Bridge IC)

La nouvelle gamme de dispositifs pont d’interface vidéo de Toshiba fournit la HDMI à la connectivité MIPI® CSI-2 (TC9590), MIPI® CSI-2 parallèle bilatérale (TC9591) et MIPI® DSI vers LVDS (TC9592/3). Les dispositifs sont proposés en boîtiers VFBGA compris entre 5 x 5 mm et 7 x 7 mm, pas de 0,65 mm, à l’exception du TC9590 qui tient dans un boîtier LFBGA64, de 7 x 7 mm, pas de 0,8 mm.

Toshiba jouit d’une longue expérience de développement de puces pont d’interface MIPI® destinées à des applications grand public et a tiré parti de cette expérience pour le développement de la nouvelle gamme d’infodivertissement automobile.

Les premiers exemplaires de ces nouveaux dispositifs seront livrés en juin 2018.

A-CPLB A-H2C A-D2L(-LP) A-D2DP
For Automotive TC9591 TC9590 TC9592 TC9593 TC959x
For Consumer TC358748I TC358743I TC358774 TC358775 TC358867
Input
  • MIPI CSI2 RX 4Lanes x 1ch
  • Parallel input 24bit@154MHz
HDMI 1.4a MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch./ MIPI DPI (24bit)
Output
  • Parallel output 24bit@100MHz
  • MIPI CSI2-TX
    4Lanes x 1ch

MIPI CSI2-TX 4Data LanesX1ch

LVDS
Single Link 
(5 pairs/ link)

LVDS
Dual Link
(5 pairs/ link)
Display Port
x 2 Ports/
MIPI DPI (24bit)
Resolution - - UXGA 1600x1200
@24bit
WUXGA 1920x1200
@24bit
WUXGA
1920x1200
@24bit
Ta -40 to 105℃ -40 to 85℃ -40 to 85℃ -40 to 85℃ -20 to 85℃
PKG VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch
LFBGA64
7mm x 7mm 0.8mm pitch
VFBGA49
5mm x 5mm 0.65mm pitch
VFBGA64
6mm x 6mm 0.65mm pitch
VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch

*HDMI and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing in the U.S and other countries.

*MIPI® mark and logo are registered trademark of MIPI® Alliance, Inc.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.