Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Dispositifs RF pour l'industrie automobile

Les CI RF pour applications de communication automobile offrent des capacités de communication sans fil pour faire fonctionner les dispositifs automobiles et surveiller les conditions. Ces applications incluent les systèmes de télédéverouillage sans clé (RKE) qui verrouillent et déverrouillent à distance les portières des véhicules et les systèmes de surveillance de pression des pneus (TPMS) qui surveillent la pression d'air des pneus du véhicule et affichent des messages d'avertissement en cas de pression basse sur le groupe d'instruments.

Application de dispositifs RF : CI émetteur-récepteur de système de télédéverrouillage sans clé

Schéma fonctionnel du système de télédéverrouillage sans clé.

Transceiver IC : TC32306FTG

  • Fonctionnement multibande (315 / 434 / 868 / 915 MHz)
  • Sensibilité de réception inégalée. Faible puissance et efficacité énergétique
  • Nous proposons également un CI version récepteur RF.

Schéma fonctionnel du CI émetteur-récepteur (TC32306FTG)

Schéma fonctionnel du CI émetteur-récepteur TC32306FTG

  • Le fonctionnement du produit a été contrôlé à l'aide du X'tal des fabricants suivants :
    • FCX-04 30.320MHZ-J90842, RIVER ELETEC CORPORATION
    • NX3225SC EXS00A-CS03981 (30.320 MHz), NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.
    • CX3225SA30320B0GPQCC, KYOCERA Crystal Device Corporation

Caractéristiques du TC32306FTG

  • Tension d'alimentation en fonctionnement : 2 V à 5,5 V
  • Consommation électrique : Si Vdd = 3 V (modulation FSK)
    Réception : 9,7 mA
    Transmission : 12 mA (à +10 dBm en sortie)
    Économie de batterie : 0 µA (typ.)
  • Sortie transmission : 0 dBm, +5 dBm, +8 dBm, +10 dBm (réglable par pas d'environ 0,5 dB)
  • Récepteur haute sensibilité (12 dB SINAD) -117 dBm à IFBW = 270 kHz (FSK, débit binaire = 600 Hz, fdev = ±40 kHz)
  • Fonctionnement multibande : 315 MHz/434 MHz/868 MHz/915 MHz
  • Débit binaire (émission/réception) = 300 Hz à 10 kHz, filtre de débit numérique embarqué
  • Multivoie (PLL Fractional-N, largeur de palier de fréquence de 5 kHz)
  • Modulation prise en charge : FSK/OOK (ASK)
  • Deux largeurs de bande pour filtre IF : large 320 kHz (typ.) à IF = 230 kHz/moyenne 270 kHz (typ.) à IF = 280 kHz
  • Détections de signal : détection de préambule, détection de bruit (FSK uniquement), détection RSSI
  • Réponse rapide (comparateur numérique ultra rapide embarqué)
  • Commande série : Mode lecture/écriture, interface série 4 fils (SPI)
* TC32306FTG is an RF transceiver. Toshiba also offers RF receivers. For details, contact your Toshiba sales representative, or ask to Contact us page.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.