Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Processeurs vidéo pour l'industrie automobile

Processeurs vidéo simple/double image

Présentation des produits

Le TC90195AXBG intègre une mémoire d'image permettant d'afficher deux images indépendantes. Il peut afficher simultanément deux signaux vidéo asynchrones et superposer les signaux graphiques provenant d'un système sur puce (SoC) sur des signaux vidéo.
Le TC90175XBG en cours de développement est un processeur de vidéo simple sans mémoire d'image. Les processeurs TC90195AXBG et TC90175XBG intègrent tous deux un décodeur vidéo, prennent en charge divers formats vidéo analogiques et numériques, et permettent une adaptation optimale de l'image à l'écran LCD utilisé. La sortie est dotée d'une interface T-Con, qui s'adapte aux écrans LCD de divers fabricants.

TC90175XBG

  • Famille TC90195AXBG (broches compatibles)
  • Prise en charge des écrans Full-HD
  • Deux canaux de sortie vidéo : LVDS (WVGA à Full-HD) et LVTTL (QVGA vers WXGA)
  • Division en deux images et affichage simultané sur deux écrans LCD
  • Incorpore un nouveau circuit de correction du gamma adaptatif par zone afin d'améliorer la visibilité

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90175XBG)

Various Display Features

Picture separation mode

TC90195AXBG

  • Deux canaux de sortie vidéo : LVDS (WVGA vers WXGA+), LVTTL (QVGA vers WVGA)
  • Nombreux modes d'affichage, tels qu'une composition de deux images et la division en deux images
  • affichage simultané sur deux écrans LCD
  • Double tension d'alimentation (1,2 V, 3,3 V)

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90195XBG)

Various Display Features

Case of dividing a picture into two screens

Feuille de route

This figure shows the roadmap of Dual/Single-Picture Video Processors. Click to enlarge
(Click the image to see the enlarged image)

*TC90195AXBG and TC90175XBG are not recommend for new design. Please contact us about  details.

Gamme de produits

Product List

Gamme de produits (recherche paramétrique)
Consultez la liste des processeurs vidéo pour l'automobile afin de trouver les produits offrant les performances que vous recherchez.

Part Number TC90195AXBG TC90175XBG TC90197XBG TC90193SBG TC90193ASBG
Package LFBGA 293 pin
17 × 17 mm
LBGA 256 pin
17 × 17 mm
FBGA 228 pin
15 × 15 mm
Function Dual pictures processing

Single picture and dividing a picture

Dual pictures processing

For rear view monitor

Status MP
ADC 1 4 1
Color decoder 1 2 1
Overlay - -
Muteless input switch -
New picture adjustment
LVDS input I/F -
Panel WXGA+

Full-HD

WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Supply voltage (V) 1.1 to 1.3 ,
3.0 to 3.6
1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6
Part Number TC90202XBG TC90205FG TC90207FG
Package FBGA 121 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 × 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function

Picture quality adjustment

LVDS to LVTTL bridge
Status MP
ADC -
Color decoder -
Overlay -
Muteless input switch -
New picture adjustment -
LVDS input I/F -
Panel WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Operating temperature  (V) 1.4 to 1.6 , 3.0 to 3.6

MP : Production de masse

CI décodeurs vidéo

Feuille de route

This figure shows the roadmap of Video Decoder ICs.

Gamme de produits

Product List

Gamme de produits (recherche paramétrique)
Consultez la liste des processeurs vidéo pour l'automobile afin de trouver les produits offrant les performances que vous recherchez.

Part Number TC90104AFG TC90106FG TC90105FG TC90107FG
Package LQFP 64 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 x 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function Video decoder

Video decoder
(With 2.5V regulator)

Status MP
ADC 3 2 1
Component (D2) -
New picture adjustment -
ITU-R BT.601
output
- -
ITU-R BT.656
output
8bit Serial output (D2)

Embedded SAV/EAV
-
Operating temperature  (°C) -40 to +85
Supply voltage  (V) 1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6

MP : Production de masse / D/C : Développement terminé

Présentation des produits

CI décodeur vidéo multistandard complet : TC90106FG

Le TC90106FG est un décodeur vidéo multistandard complet, qui reconnaît non seulement une entrée C-Video, mais également les composants D1 et D2. Pour améliorer la qualité de l'image, le TC90106FG offre une fonction de réglage de la teinte de la bande de base pour tous les formats vidéo jusqu'à la résolution D2. Outre l'interface de sortie ITUR-656, une sortie série 8 bits (insertion SAV/EAV) est disponible comme entrée vidéo D2, la fréquence d'horloge étant alors convertie de 27 MHz à 54 MHz.

This is the block diagram of the full, multi-standard video decoder, TC90106FG.

CI décodeur vidéo multistandard 2 canaux : TC90105FG

Le TC90105FG est un décodeur vidéo deux canaux offrant diverses fonctions de réglage de l'image, telles qu'un optimiseur HV et diagonal (HVD), de gestion des couleurs et de correction dynamique du gamma YC. Il permet un rendu d'image adapté à l'image vidéo des caméras pour l'automobile.

Optimiseur HVD : Améliore les contours en diagonale en plus de l'amélioration classique dans le sens horizontal et vertical. L'optimiseur HVD du TC90105FG améliore davantage l'affichage sur les bords tout en réduisant le caractère artificiel de la correction.
Gestion des couleurs : Permet d'accroître la saturation des couleurs sélectionnées. Cette fonction sert à améliorer la visibilité en rehaussant des couleurs telles que le rouge, par exemple. Le TC90105FG permet de sélectionner trois couleurs et de programmer leur niveau de saturation.
Correction dynamique du gamma YC : Supprime l'écrasement du noir et blanc, afin d'améliorer la visibilité par un réglage optimal de la courbe de correction du gamma selon la luminance des images. Le TC90105FG maintient l'équilibre entre les niveaux de luminosité et chromatiques en réglant le gain chromatique en fonction de la correction du gamma de luminance.

This is the block diagram of the 2-channel full, multi-standard video decoder, TC90105FG.

Dynamic-YCγ

* Les noms de système et de produit mentionnés peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés ou entreprises respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.