Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Transistors intégrés à résistance de circuit de polarisation (BRT)

Internal Connections

Gamme de transistors intégrés de résistance de polarisation (BRT)

Le tableau suivant présente les différents boîtiers et polarités. Cliquez sur une coche pour afficher la liste des produits.

Single Products
Package Dimensions
(mm)
Polarity
NPN PNP

VESM
VESM

(SC-105AA,
SOT-723)

1.2×1.2

Single

Single

SSM
SSM

(SC-75,
SOT-416)

1.6×1.6

Single

Single

USM
USM

(SC-70,
SOT-323)

2.0×2.1

Single

Single

S-Mini
S-Mini

(SC-59A,
SOT-346,
TO-236MOD)

2.9×2.5

Single

Single

SOT23
SOT23

(TO-236AB)

2.9×2.4

Single

Single

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.