Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Conception basse consommation

Diminution de puissance des coeurs IP

Toshiba diminue la consommation de puissance des cœurs IP en ajouter une fonction de contrôle d’horloge unique qui s’appuie sur les résultats d’analyse des structures et des fonctionnements des horloges.

  • Suppression de bascules de sortie pour diminuer la latence
  • Isolation des commandes d’horloge interface par interface et étage par étage, et mise à disposition d’un pilotage d'horloge autonome pendant le transfert de données

Économie de 60 % de la puissance active

Diminution de la puissance du système

Toshiba vous aide à diminuer la consommation de puissance de votre SoC au moyen de diverses technologies, notamment des bibliothèques de cellules basse puissance.

Mise en œuvre basse puissance

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.