Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Sous-systèmes

Toshiba fournit les sous-systèmes UC, mémoire et interface nécessaires au développement de SoC.
L’utilisation de ces sous-systèmes vous permet de consacrer vos ressources de conception au développement de caractéristiques de différentiation, objectif principal du développement d’un SoC personnalisé.

Sous-systèmes UC

Caractéristiques liées aux UC disponibles et prêtes à l’emploi
  • Composants matériels et logiciels préalablement vérifiés
  • Cœurs ARM® (CM4/CR4/CA53), DMAC, SRAM, cœurs IP de périphériques
  • Interfaces de bus étendues pour la logique utilisateur

Sous-systèmes UC

Sous-systèmes UC ARM® Cortex®
SS_CPU_M4 SS_CPU_R4 SS_CPU_A53
UC UC Cortex-M4F Cortex-R4 Cortex-A53
Nombre de cœurs 1 1 1
Cœur/Cache L1 - I32KB D32KB I32KB D32KB
TCM/Cœur - I32KB D32KB
(configurable)
-
Cache L2 - - 256 Ko
Contrôleur d’interruption NVIC VIC GIC
Maître IF de bus AHB 32b x3 AXI 64b x1 AXI 128b x1
Esclave IF de bus
(contrôleur d’interruption inclus)
- AHB 32b x1
AXI 64b x1
AXI 32b x1
SRAM sur bus Configurable jusqu’à 2 Mo
DMAC ARM DMA330 8 canaux
Minuteur x10
UART x2
I2C Maître x2 (Standard/Fast/Fast+), esclave x1
IF de mémoire flash SPI CS unique/double/quadruple x2
Contrôleur de périphérique SPI Maître x2, esclave x1
GPIO x64
IF de bus d’extension AXI 128b sortant x2, APB 32b x1
AXI 128b entrant x1

Sous-systèmes IP

Sous-systèmes qui intègrent des fonctions essentielles à l’interfaçage à haut débit
  • Préalablement vérifié par Toshiba et les fournisseurs IP
  • Offre facultative de logiciel de contrôle

Sous-systèmes IP

* FFSA est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

* ARM et Cortex sont des marques déposées d'ARM Limited (ou de ses filiales) en UE et dans d'autres pays.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.