Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Gamme IP

Pour répondre aux besoins diversifiés de la clientèle, Toshiba propose ses cœurs IP propriétaires et tiers.

IP contrôleur

PCI Express® Memory IF Storage
PCIe® G1/2 (RC/EP)
PCIe® G3 (RC/EP)
PCIe® G4 (RC/EP)
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
DDR3/4 Combo
LPDDR3
LPDDR4
Toggle2
Toggle3
ONFi3.0
ONFi4.0
SAS2 TC (Gear 3)
SAS3 TC (Gear 4)
SATA G3 (HC/DC)
Networking Video MIPI®
10G Base-R
XAUI
40G Ether (XLAUI)
100G Ether (CAUI)
Triple Speed Ethernet
Interlaken
JESD204B
CPRI
OBSAI
V-by-One® HS TX/RX
DisplayPort™ 1.2 TX/RX
DisplayPort™ 1.3 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.2 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.3 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.4 TX/RX
HDMI® 1.4 TX/RX
HDMI® 2.0 TX/RX
HDCP 1.3
HDCP 1.4
HDCP 2.2
CSI-2 TX/RX
DSI TX/RX

* PCI Express et PCIe sont des marques commerciales déposées de PCI-SIG.
* V-by-One est une marque commerciale déposée de THine Electronics, Inc.
* DisplayPort et eDP sont des marques commerciales ou des marques déposées de la Video Electronics Standards Association (VESA).
* HDMI et une marque déposée de HDMI Licensing, LLC.
* MIPI et UniPro sont des marques commerciales ou déposées de MIPI Alliance, Inc.

SerDes

La combinaison de SerDes à protocoles multiples et à haute vitesse et de cœurs IP de contrôleurs, prend en charge les différentes normes d’interface série à haut débit.

Diagramme de l'œil de SerDes à 12,5 Gbps
(Diagramme de l'œil de SerDes à 12,5 Gbps)

IP fonctionnel

IP de compression/décompression

IP matériel de compression/décompression de données générales sans perte

Caractéristiques : Haut débit, bloc logique de petite taille

IP matériel de compression/décompression d’images quasi-sans perte

Caractéristiques : Taux de compression de données garanti de 2 à 6, bloc logique de petite taille, faible latence

IP matériel de compression/décompression d’images sans perte

Caractéristiques : Haut débit, performances de compression équivalentes à la norme JPEG 2000

IP DRE (Dynamic Range Enhancer)

L’algorithme DRE de deuxième génération apporte une amélioration considérable en matière de gamme dynamique, tout en conservant les autres caractéristiques de l’algorithme DRE de première génération.
Pour optimiser la vidéo, l’IP DRE de deuxième génération calcule les zones sombres, claires saturées, à faible contraste et à faible gamme dynamique.
Caractéristiques
  • Prise en charge de scènes multiples (effective en conditions difficiles notamment l’obscurité, le contre-jour, le brouillard, la neige et la pluie)
  • Traitement en temps réel de la vidéo en 1080p60
  • Traitement à faible latence : Horloge de pixels ≤100 MHz
  • Réduction du bruit 3D

Comparaison en environnement sombre

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.