Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

IP Alliance

Pour répondre aux besoins diversifiés des clients, Toshiba propose des solutions à valeur ajoutée, notamment des cœurs IP tiers éprouvés conformes aux protocoles standard, ainsi que des sous-systèmes IP préalablement vérifiés et combinés à un circuit SerDes.

Partenaires (par ordre alphabétique)

Comcores ApS
Comcores ApS
Comcores est un fournisseur de premier plan de cœurs IP agnostiques au silicium pour les communications sans fil et câblées, avec une focalisation spécifique sur les systèmes radio, les solutions en bande de base (fronthaul) destinées aux réseaux sans fil, l’Ethernet pour réseaux câblés et les solutions Ethernet pour réseaux sensibles au facteur temps dédiés aux applications de même nature. Une longue expérience dans ces domaines apporte de la valeur à tout projet et permet aux concepteurs d’équilibrer efficacement puissance, performances et surface de silicium, ainsi que de couvrir une gamme étendu de fonctions. Les cœurs IP sont fournis sous forme de solutions prêtes à l’emploi. En outre, des services de personnalisation sont proposés pour toute application spécifique.
IntelliProp Inc.
IntelliProp Inc.
IntelliProp est fondée en 1998 pour fournir des services de conception et de vérification d’ASIC, destinés à l'industrie du stockage. Aujourd’hui, IntelliProp propose une gamme étendue de cœurs en propriété intellectuelle (IP, Intellectual Property) éprouvés de types SATA, SAS et PCIe (NVMe) destinés à l’intégration à des processus numériques. Les solutions dont nous disposons comptent, entre autres, la gestion flash et l’interfaçage par protocoles (contrôleurs ECC, AES et NAND). Grâce à ses cœurs, IntelliProp a réalisé de nombreux projets industriels éprouvés ; par exemple, un contrôleur SSD, et différentes passerelles de protocoles et RAID, actuellement en production.
MoreThanIP GmbH
MoreThanIP GmbH
MoreThanIP est fondée en 2000 sous le statut GmbH (équivalent de ltd.) en Allemagne, à Munich, par trois ingénieurs en télécommunications chevronnés. MoreThanIP est un atelier de conception et de fabrication IP (Intellectual Property) rentable en fonds propres. La société se concentre sur les communications à haut débit, les cartes fond de panier série et les technologies de systèmes embarqués. Cette activité comprend la conception, la spécification et la mise en œuvre de produits standard, d'architectures système et de solutions spécifiques au client. En combinant sa méthodologie avec une compétence technique éprouvée, issue de plus de dix ans d’expérience dans l'industrie en conception matérielle et logicielle, MoreThanIP fonctionne selon des cycles de conception rapides qui répondent à des objectifs commerciaux, fonctionnels et budgétaires.
Northwest Logic Inc.
Northwest Logic Inc.
Fondée en 1995 et installée aux États-Unis, dans l'Oregon, à Hillsboro, Northwest Logic fournit des cœurs IP hautes performances, faciles à utiliser et éprouvés au silicium, notamment une solution PCI Express hautes performances (MMA cœurs, cœurs et pilotes PCI Express 4.0/3.0/2.1/1.1), une solution d’interface mémoire (HBM2, DDR4/3, LPDDR4) et une solution MIPI® (CSI-2, DSI-2,DSI). Ces solutions prennent en charge une gamme exhaustive de plates-formes, notamment des ASIC, des ASIC structurés et des FPGA.
Tamba Networks, LLC
Tamba Networks, LLC
Tamba révolutionne la conception de l’équipement de communication de prochaine génération avec ses cœurs réseau IP (Intellectual Property) à faible latence. Commercialement, les cœurs IP sont inégalés en termes de latence, de puissance, de flexibilité et de nombre de portes. Évolutivité et flexibilité extrêmes où les mêmes code et documentation valent pour toute bande passante de coeur. Synthèse personnalisable contrôlée par paramètres, où le code peut être optimisé afin d’obtenir le cœur le plus performant.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.