Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

ASIC

Des modèles flexibles en termes d’implication côté client qui peuvent s’adapter à vos besoins de développement propres

Les clients réclament notre implication dans le développement ASIC et ce dans différentes phases. En tirant parti de notre expérience étendue en matière de développement ASSP, nous collaborons avec vous dès la phase de conception. Pour prendre en charge votre développement ASIC, Toshiba fournit des sous-systèmes préalablement vérifiés; ainsi que des bibliothèques conçues pour permettre le prototypage FPGA.
Parallèlement, pour parvenir à des produits concurrentiels, Toshiba emploie une conception basse consommation, une technologie de placement/routage (P&R, Place-and-Route) hautes performances ainsi que d’autres technologies de disposition physique.

Des modèles flexibles en termes d’implication côté client qui peuvent s’adapter à vos besoins de développement propres

Exemple d’un scénario de développement ASIC

Modèle de micro-architecture

Exemple d’un ASIC pour applications industrielles

L’optimisation PPA (Power, Performance and Area) est atteinte en redéfinissant les exigences en matière de fonctionnalité et de performances en fonction d’une analyse des cas d’usage et en employant les technologies uniques de Toshiba.
Conséquence de l’analyse, Toshiba propose de changer la fréquence d’UC et la structure du bus sur puce afin de réduire la consommation électrique et les coûts de fabrication, tout en préservant les performances système globales.
En outre, l’utilisation de sous-systèmes IP préalablement vérifiés par Toshiba aide le client à diminuer la proportion et la durée du travail de développement.

Exemple d’un ASIC pour applications industrielles

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.