Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Diodes TVS (diodes de protection ESD)

Les diodes de protection ESD sont conçues pour absorber l'énergie des décharges électrostatiques (ESD) provenant des ports d'E/S. Les diodes de protection ESD de Toshiba assurent la protection contre les dysfonctionnements du système induites par les ESD et/ou les dommages causés aux CI de commande et dispositifs similaires.

Lineups

Total Capacitance (Ct)

Highlight

Afin de protéger les lignes d’alimentation de signaux contre les décharges électrostatiques et les surtensions, des diodes TVS sont utilisées dans divers appareils électroniques, y compris des appareils portatifs comme les smartphones et les tablettes, l’équipement de communication comme les dispositifs NFC et LAN sans fil, et l’électronique automobile intégrant des bus CAN et LIN.

TVS Diodes
 

Protection de circuit haute performance

Excellente préservation de l’intégrité du signal

Variété d’options de conditionnement

Documents

Videos


Support

productlist_en_on

Liste des diodes de protection ESD
Recherchez des diodes de protection ESD dans la liste en fonction de leurs caractéristiques.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.