We use cookies and similar technologies to ensure that we give you the best experience on our website. For this purpose in the context of our legitimate interest, we also use cookies which go beyond those which are technically necessary. If you continue to browse without changing your settings you accept this processing and also the transfer of data to third parties. The data will be used for analysis, retargeting and for the delivery of personalized content and advertising on our website, as well as on third-party websites. You can click the “Continue” button to accept our policy in your browser so this message does not appear in the future. Further information, including information on data processing by third parties and opt-out options, can be found in our Privacy Policy accessible under the link “Find out more”.
Circuits intégrés linéaires
Quick Links
Une nouvelle fenêtre s'ouvre
Toshiba propose des CI pour chargeur de batterie, qui permettent un contrôle précis de la charge des batteries lithium-ion destinées à des appareils mobiles, tels que les smartphones et les téléphones portables.
Le CI TC7710 pour chargeur de batterie intègre un circuit de détection correspondant à la spécification de charge de batterie rév. 1.2. Son intensité maximale de charge est de 2 A*1.
Le courant et la tension de charge peuvent être programmés via le bus I2C ; ce qui permet de contrôler la charge efficacement en fonction des besoins d'un appareil mobile particulier. L'association du TC7710 à une thermistance externe contribue à renforcer la sécurité du chargeur.
Référence | TC7710WBG | TC7710AWBG |
---|---|---|
Méthode de charge | Courant constant, tension constante (CCCV) | |
Plage de tension d'entrée | 4,35 à 6,5 V | |
Courant de charge | 300 à 2 000 mA (incréments de 100 mA) | |
Tension de charge | 3,46 à 4,72 V (incréments de 10 mV) | |
Courant de précharge (initial) | 100 mA | 200 mA |
Broche d'activation de charge (EN)*2 | Active-bas | Active-haut |
Boîtier | WCSP25 |
Tablette
Smartphone
Téléphone portable
Contacts
Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :