Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

IHD de chargeur sans fil

Photographie de l'IHD de chargeur sans fil.

IHD Toshiba pour chargeur sans fil à la norme Qi™ du WPC (Wireless Power Consortium). IHD de contrôleur de transmission de puissance comprenant un microcontrôleur et une puce contrôleur dans un même boîtier. IHD de contrôleur de réception de puissance intégrant une fonction de charge rapide avec un régulateur LDO. Ces IHD permettent de créer un chargeur sans fil à positionnement libre.

Schéma fonctionnel du système

Schéma fonctionnel du système

This image shows a system block diagram of wireless power transfer.

Wireless Power Charger IC Lineup

Liste des produits

Gamme d'IHD pour chargeur sans fil
Vous pouvez effectuer une recherche dans toute notre offre d'IHD de chargeur sans fil afin de trouver celle qui répond à vos besoins.

Function Part Number Output Power Feature Package
Receiver TC7763WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2) WCSP28
TC7764WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2)
External FOD adjustment *1
TC7765WBG 10 W Over 5 W *2
TC7766WBG 15 W 1-chip solution (Qi v1.2)
Transmitter TB6865AFG 5 W - 10 W Qi v1.1.2, 1-device charging
Qi v1.1.2, 2-device charging
Over 5 W *2
ARM® Cortex®-M3 *3
LQFP100
TC7718FTG 15 W Qi v1.2, 2-coil charging QFN36

*1 : Foreign Object Detection
*2 : Toshiba 10W solution
*3 : ARM and Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and/or elsewhere. All rights reserved.

Boîtiers

WCSP28

Package WCSP28

VQFN36

Package VQFN36

LQFP100

Package LQFP100

Feuille de route

This image shows the roadmap of the wireless power charger ICs.


Applications de la transmission d'énergie sans fil

This image shows wireless power transfer applications.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.