Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

CI logiques

汎用ロジックCI

Depuis peu, de plus en plus d'équipements électroniques sont adaptés aux technologies numériques et réseau. De ce fait, les CI logiques standard tels que les dispositifs de décalage de niveau et les commutateurs de bus, notamment ceux dotés d'une interface étendue, prennent une importance croissante. Toshiba a plus de 40 ans d'expérience dans les CI logiques standard et les propose non seulement dans des boîtiers classiques, mais également dans des boîtiers conçus pour répondre rapidement aux besoins des nouveaux clients.

 Toshiba propose des CI logiques à une grille, des commutateurs de bus à grande vitesse (pour USB 3.0, PCI Express 3.0, etc.) et d'autres dispositifs dans un boîtier ultracompact avec broches de connexion (1 x 1 mm fSV). Ce boîtier est conçu pour réduire l'encombrement et l'épaisseur des applications mobiles, ainsi que pour les opérations basse tension.

Gammes de produits


Support

Actualités Plus

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.