Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

CEC (Consumer Electronic Control - Commande électronique grand public)

CEC désigne l'une des interfaces série qui relient les équipements audio/vidéo. Une ligne du câble de transmission des signaux HDMI (High Definition Multimedia Interface) est dédiée à la transmission de données par le CEC.

Grâce au CEC, une même télécommande peut être utilisée avec de nombreux équipements, tels qu'un téléviseur, un enregistreur à disque dur, un lecteur de DVD, etc., dès lors qu'ils sont connectés par un câble HDMI. Toshiba REGZA LINK est compatible avec le CEC.

Product List

TX03 series products incorporating a CEC interface are displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.