Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

I2S (Inter-IC Sound)

L'I2S est interface série qui transmet des données audio. La méthode suivante est utilisée pour lire de la musique enregistrée sur des supports de stockage tels que des CD audio ou des clefs USB. D'abord, les données numériques présentes sur le support de stockage sont lues. Puis toutes les données sont transmises à un CI décodeur, qui extrait les données musicales. Celles-ci sont transmises à un CI convertisseur N/A, puis converties en signaux analogiques pour lire la musique. L'interface I2S a été adoptée pour le transfert des données musicales entre le CI décodeur et le CI convertisseur N/A.

i2s_e

Product List

TX03 series products incorporating an I2S interface are displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.