Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

OFD (Oscillation Frequency Detector)

L'OFD est un détecteur de fréquence d'origine conçu par Toshiba qui détecte les oscillations anormales au niveau matériel. Il est conforme à la norme IEC 60730. La fréquence d'un oscillateur externe est toujours mesurée au moyen d'une horloge de référence ; une réinitialisation est effectuée lorsque la fréquence sort d'une plage prédéterminée. L'OFD ne nécessite aucun logiciel, ce qui le différencie de l'utilisation d'une temporisation de surveillance. Cette dernière doit être affectée avec l'interruption de priorité la plus élevée, et nécessite une sous-routine pour détecter la fréquence de l'oscillateur. L'OFD comprend d'autres fonctionnalités. Aucune horloge de référence externe n'est nécessaire. Les fréquences détectées sont sélectionnées à partir des valeurs de registre, tandis que la durée de détection peut être de seulement 100 us pour réinitialiser le microcontrôleur lorsque l'oscillateur présente une anomalie.

ofd_e

Product List

TX03 series products incorporating an Oscillation frequency detector are displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.