Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Sortie PPG haute résolution

La distance de déplacement et la vitesse du rotor d'un moteur à ultrasons sont commandées par la fréquence, l'amplitude et l'intervalle de temps de l'onde ultrasonique. La série TX03 de microcontrôleurs Toshiba intègre des sorties PPG haute résolution. Ils offrent un contrôle très fin des distances de déplacement des rotors.

ppg_e

Principe de fonctionnement du moteur ultrasonique

Ce type de moteur est commandé par des ondes ultrasoniques dont la fréquence dépasse 20 kHz. Un rotor se déplace sur un stator qui transmet les ondes ultrasoniques. Des dispositifs piézoélectriques génèrent un mouvement de haut en bas lorsqu'un courant alternatif est appliqué. Le stator transfère le mouvement du bas à la surface. Une onde se déplaçant vers la droite du stator pousse le rotor dans la direction opposée, c'est-à-dire vers la gauche. Les oscillations verticales à la surface du stator effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le rotor tourne vers la gauche.

ppg01_e

Product List

TX03 series products incorporating a High-resolution PPG output are displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.