Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

PSC (Programmable Servo/Sequence Controller - Contrôleur programmable de servomécanismes/séquences)

Le PSC est un coprocesseur totalement séparé du noyau de l'UC. Cette unité de calcul possède l'architecture de l'instruction originale. Il est possible de réduire de façon importante la charge de l'UC en séparant les opérations arithmétiques du traitement séquentiel effectué à intervalles réguliers et irréguliers.

Par conséquent, il est également possible de réduire la consommation électrique de la MCU en abaissant la fréquence de fonctionnement de l'UC. De plus, les ressources de l'UC peuvent ainsi être utilisées pour d'autres opérations. Ces procédés permettent d'améliorer les performances et d'ajouter des fonctions.

PSC (Programmable Servo/Sequence Controller - Contrôleur programmable de servomécanismes/séquences)

Il existe deux manières de démarrer un PSC : en utilisant le noyau de l'UC ou en ayant recours à une fonction périphérique. La façon de démarrer le PSC à l'aide d'une fonction périphérique diffère d'un produit à l'autre. Par exemple, si le PSC doit être démarré de façon périodique, il convient d'utiliser l'interruption de la temporisation d'intervalle.  Il est également possible d'utiliser l'interruption de fin de conversion A/N. Une fois le PSC activé, celui-ci exécute le programme enregistré dans la RAM dédiée au code, puis enregistre le résultat du calcul ou du traitement dans la RAM dédiée aux données. Ensuite, il exécute une instruction STOP. Ces processus génèrent une interruption d'arrêt du PSC dans l'UC et mettent fin au fonctionnement de cette dernière. Le PSC en phase d'arrêt ne consomme pas d'énergie et se met en veille jusqu'à la prochaine instruction de démarrage.

Séquence d'exécution du PSC (avec le TMPM342FYXBG)

L'accès au registre des fonctions périphériques étant facile, le PSC trouve diverses applications.

  • Stabilisateur d'appareil photo et mise au point automatique
  • Commande d'iris pour caméras de surveillance
  • Commande de position et de vitesse de moteurs
  • Contrôleur de pas de moteur
  • Commande de fonction périphérique (port, communication série, etc.)
  • Souplesse de transfert de données
Product List

TX03 series products incorporating Servo/Sequence Controller interface are displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.