Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

USB (Universal Serial Bus)

L'USB est une interface série très répandue, notamment sur les PC. Comme chacun le sait, cette interface permet de brancher sur un PC des équipements tels qu'un clavier, une souris, une imprimante, une mémoire flash, un disque dur, des haut-parleurs, etc. Il existe plusieurs versions d'interface USB : faible vitesse (1,5 Mbps), pleine vitesse (12 Mbps), haute vitesse (480 Mbps), etc. Les microprocesseurs Toshiba série TX03 reconnaissent le mode USB pleine vitesse.

Une structure hiérarchique est appliquée à l'interface USB. Un « hôte » pilote plusieurs « périphériques » dans un réseau. Par exemple, un PC est un hôte, tandis que les périphériques sont les appareils connectés au PC par des câbles USB, tels qu'un clavier, une souris, etc.

usb01

L'interface USB possède l'avantage remarquable d'être plug and play. Il n'est pas nécessaire d'éteindre le PC lors de la connexion ou de la déconnexion d'un périphérique USB. C'est l'une des raisons du succès de l'interface USB.

Un câble USB comprend 4 fils : VDD, GND, signal D+ et signal D-. D+ et D- sont des valeurs complémentaires pour les données transférées. Si D+ a une valeur élevée et D- une valeur faible, on dit des données qu'elles sont de type « Différentiel 1 ». Inversement, si D+ a une valeur faible et D- une valeur élevée, on parle de « Différentiel 0 ». Le format des données USB est de type NRZI (non-return to zero inverted). Ce format définit les données comme étant de type « 1 » lorsqu'aucune modification ne survient dans un intervalle d'horloge, et de type « 0 » lors d'un basculement haut-bas ou bas-haut.

usb02_e

L'interface USB ne dispose pas de ligne de synchronisation. L'hôte et le pilote doivent donc se synchroniser l'un avec l'autre. En mode 8 bits, les codes de synchronisation sont transmis à pleine vitesse pour synchroniser un récepteur avec un émetteur.

Product List

TX03 series products incorporating a USB interface are displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.