Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Moteur vectoriel

Les commandes vectorielles consomment habituellement un grand nombre de ressources logicielles. Un microcontrôleur ne peut pas fonctionner efficacement en cas de pénurie de ressources logicielles du fait que la mémoire embarquée est occupée principalement par le logiciel de commande vectorielle.
Toshiba a introduit une nouvelle PI matérielle dans les microcontrôleurs, qui se charge des calculs complexes des commandes vectorielles, sans nécessiter des instructions détaillées de l'UC. L'IP matériel est un moteur vectoriel. Le moteur vectoriel assure la conversion triphasé-biphasé, la conversion des coordonnées de rotation, ainsi que les conversions inversées qui représentent les principaux calculs des commandes vectorielles. Les microcontrôleurs bénéficient d'un gain de performance considérable lorsqu'ils coopèrent avec le moteur vectoriel dans les commandes vectorielles.

vector_3_e

Grande flexibilité matérielle

Les besoins de contrôle de la vitesse et d'estimation de la position étant considérablement différents d'une application et d'un utilisateur à l'autre, il est possible de les implémenter par voie logicielle. Le moteur vectoriel offre une grande flexibilité pour créer divers programmes définissant une séquence combinée d'opérations logicielles du VE et de l'utilisateur. Le moteur vectoriel a deux modes de fonctionnement : Le mode programmé, qui exécute une série d'opérations consécutivement et le mode monotâche, qui exécute les tâches une par une. Le mode programmé permet de sélectionner une tâche pour démarrer le moteur vectoriel.

Grande flexibilité matérielle

Product List

TX03 series products incorporating a Vector Engine are displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.