Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Série TX09

Les microcontrôleurs de la série TX09 incorporent un noyau Arm926EJ-S™ Idéal pour le multimédia, avec 16 Ko de mémoire cache pour les instructions et les données utilisées dans les applications nécessitant une capacité et une vitesse d'exécution élevées. La fréquence maximum de fonctionnement est de 200 MHz. La structure interne du bus peut comprendre jusqu'à sept couches, permettant ainsi d'allier des performances élevées à une consommation réduite.

TX09 Series

* Arm et Arm926EJ-S sont les marques déposées d'Arm Limited en NOUS et dans d'autres pays.

Groupe de produits de la série TX09

TX09 Series Product Group

Gamme de produits de la série TX09

TX09 Series Product Lineup

* Fréquence maximale de fonctionnement entre 0 et 70 °C. Elle est de 150 MHz entre -20 °C et 85 °C.

Group Features Application example

Built-in USB2.0 Host controller
(Full Speed)
USB2.0 Device controller
(High Speed)

USB Host controller(Full speed)
Oscillation frequency
detectors for detecting a
frequency difference in
the system clock.
Home appliances with LCD,
MFP, medical devices,
multi-functional remote controllers,
security devices, etc.

Built-in USB2.0 Device controller
(High Speed)

A wealth of I/O ports
Large-capacity memory(RAM)
Medium- and small-sized LCD controllers
(electronic dictionaries,
photo frames,
handheld terminals),
industrial indicators,
a wide variety of controllers, etc.

Datasheets

Fiches techniques

Liste des produits

Vous pouvez rechercher un produit de la série TX09 par catégories de fonctions, caractéristiques ou boîtiers. [Les fiches techniques sont disponibles en téléchargement ici.]

Development Environment

Environnement de développement

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.