Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Microcontrôleurs à noyau original Toshiba

Série TLCS-870/C1 Plus

Capacité de traitement équivalente à celle des microcontrôleurs 16 bits et espace mémoire extensible à 128 Ko
Récemment, Toshiba a mis au point la série TLCS-870/C1 de microcontrôleurs 8 bits, qui offre une capacité de traitement rapide équivalant à celle des microcontrôleurs 16 bits. La série TLCS-870/C1 offre une capacité de traitement élevée à des fréquences d'horloge interne réduites en exécutant un cycle d'instructions dans un cycle d'horloge. La méthode de segmentation de la mémoire exclusive de Toshiba permet de disposer de 128 Ko d'espace mémoire adressable.

Série TLCS-900/H1 Plus

Microcontrôleurs 32 bits offrant un temps d'exécution des instructions de seulement 12,5 ns à 80 MHz
La série TLCS-900/H1 de microcontrôleurs à processeur 32 bits hautes performances comprend deux types de produits : les produits rapides, offrant une durée d'exécution des instructions de seulement 12,5 ns à une fréquence d'horloge interne maximale de 80 MHz, et les produits standard, dont le temps d'exécution des instructions minimum est de 50 ns à la fréquence d'horloge interne maximale de 20 MHz.

Série TX19A/H1 Plus

Microcontrôleurs RISC 32 bits basse consommation opérant à 100 MHz et intégrant des fonction de calcul à virgule flottante étendues
Les microcontrôleurs RISC 32 bits de la série TX19A/H1 sont environ deux fois plus rapides que ceux de la série TX19A. Ils intègrent en outre des fonctions de calcul à virgule flottante étendues. Ces microcontrôleurs rapides et à basse consommation sont parfaits pour les applications numériques grand public, dans lesquelles les produits se caractérisent par des performances sans cesse plus élevées et une richesse fonctionnelle croissante.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.