Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Série TLCS-870/C1

Capacité de traitement équivalant à celle des microcontrôleurs 16 bits et espace mémoire extensible à 128 Ko
Récemment, Toshiba a mis au point la série TLCS-870/C1 de microcontrôleurs 8 bits, qui offre une capacité de traitement rapide équivalant à celle des microcontrôleurs 16 bits. La série TLCS-870/C1 offre une capacité de traitement élevée à des fréquences d'horloge interne réduites en exécutant un cycle d'instructions dans un cycle d'horloge. La méthode de segmentation de la mémoire exclusive de Toshiba permet de disposer de 128 Ko d'espace mémoire adressable.

Caractéristiques du processeur

870/C1 Series
Maximum operating frequency 16 MHz
Minimum instruction execution time 62.5 ns
Address space 128 Kbytes
Interrupt vector (max.) 63
Instruction set 732 instructions
Operating voltage range (typ.) 1.8 to 5.5V

Remarque : La fréquence de fonctionnement maximale et la tension de fonctionnement diffèrent d'un dispositif à l'autre. Pour plus de précisions, reportez-vous aux fiches techniques correspondantes.

Fiches techniques

Liste des produits

Vous pouvez rechercher un produit de la série TLCS-870/C1 par catégories de fonctions, caractéristiques ou boîtiers. [Les fiches techniques sont disponibles en téléchargement ici.]

Systèmes de développement

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.