Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Série TLCS-900/H1

Microcontrôleurs 32 bits offrant un temps d'exécution des instructions de seulement 12,5 ns à 80 MHz
La série TLCS-900/H1 de microcontrôleurs à processeur 32 bits hautes performances comprend deux types de produits : les produits rapides, offrant une durée d'exécution des instructions de seulement 12,5 ns à une fréquence d'horloge interne maximale de 80 MHz, et les produits standard, dont le temps d'exécution des instructions minimum est de 50 ns à la fréquence d'horloge interne maximale de 20 MHz.

Caractéristiques du processeur

900/H1 Series
Maximum Internal
operating frequency (*1)
20 MHz 80 MHz
Minimum instruction
execution time
50 ns 12.5 ns
Address space Up to 16 Mbytes of linear address space (for program and data)
Data transfer rate
(micro DMA)
0.25 μs/4 bytes
@20 MHz internal
62.5 ns/4 bytes
@80 MHz internal
Operating voltage 5V/3V 3.3V,1.5V
(two power supplies)
Multiplication Instruction
execution time
(16-bit operands,
32-bit result)
400 ns 134 ns
Dynamic bus sizing 8/16/32-bit

1) La fréquence de fonctionnement maximale varie selon le produit. Consultez les fiches techniques pour plus de précisions.

Fiches techniques

Liste des produits

Vous pouvez rechercher un produit de la série TLCS-900/H1 par catégories de fonctions, caractéristiques ou boîtiers. [Les fiches techniques sont disponibles en téléchargement ici.]

Systèmes de développement

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.