Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Série TX19A/H1

Microcontrôleurs RISC 32 bits basse consommation opérant à 100 MHz et intégrant des fonctions de calcul à virgule flottante étendues
Les microcontrôleurs RISC 32 bits de la série TX19A/H1 sont environ deux fois plus rapides que ceux de la série TX19A. Ils intègrent en outre des fonctions de calcul à virgule flottante étendues. Ces microcontrôleurs rapides et à basse consommation sont parfaits pour les applications numériques grand public, dans lesquelles les produits se caractérisent par des performances sans cesse plus élevées et une richesse fonctionnelle croissante.

Caractéristiques de la gamme TX19

Caractéristiques de la gamme TX19

Caractéristiques du processeur

Architecture RISC 32 bits
  • Compatibilité ascendante du jeu d'instructions avec les normes ISA MIPS I et MIPS II
  • TX19A/H1 : Fréquence de fonctionnement = 100 MHz
  • Charges non bloquantes
  • Fonction DSP
    • Les opérations MAC 32 bits nécessitent un seul cycle d'horloge pour leur exécution.
  • Traitement en pipeline à 3 étapes optimisé
  • Unité de calcul à une seule décimale (FPU) (TX19A/H1)
  • Unité d'aide au débogage (DSU)
    • EJTAG
Fonctions compatibles avec les applications embarquées
  • Taille de code réduite grâce aux instructions 16 bits
    • Code objet compatible ASE MIPS16
  • Génération de code optimisée pour les applications embarquées
    • Instructions de décalage n bits, etc.
  • Capacité en temps réel accrue
    • Réponse plus rapide aux interruptions, doubles registres pour l'enregistrement du contenu des registres, etc.
Faible consommation électrique
  • Conception optimisée grâce à l'utilisation de bibliothèques de cellules basse consommation
  • Modes basse consommation
    • Horloge
    • Doubles horloges
    • Divers modes veille
  • Technologie Flash NAND™ alliant basse consommation et effacement/programmation à vitesse élevée

Fiches techniques

Liste des produits

Vous pouvez rechercher un produit de la série TX19A/H1 par catégories de fonctions, caractéristiques ou boîtiers. [Les fiches techniques sont disponibles en téléchargement ici.]

Systèmes de développement

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.