Contact us

Gamme de MOSFET

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

MOSFET

Introduction

MOSFET

Toshiba propose une gamme étendue de transistors à effet de champ MOS ou MOSFET à VDSS bas et VDSS moyen/haut dans divers configurations et boîtiers offrant de multiples avantages : vitesse et performances élevées, pertes faibles, faible résistance à l'état passant, faible encombrement, etc.

Toshiba possède des dizaines d'années d'expérience dans le développement et la fabrication de MOSFET. Ses principaux produits sont notamment la gamme DTMOS moyenne et haute tension à VDSS de 500 V à 800 V, ainsi que la gamme U-MOS basse tension à VDSS de 12 V à 250 V.

Gammes de produits

12 V - 300 V
MOSFET

400 V - 900 V
MOSFET

Automobile
MOSFET

Minitransistors à effet de champ MOS à faible résistance à l'état passant

Tension

Boîtiers

Up to 3.3×3.3mm2 (SMD Type)

Notes d'application / Utilisations

MOSFET RF
Livre blanc
Désignation description Date de publication
  • TO-247-4L
Traite des caractéristiques du nouveau boîtier et analyse son fonctionnement par une simulation   À paraître prochainement
  • e-tool
Outils électriques sans fil : puissance de sortie élevée, autonomie étendue et encombrement moindre   À paraître prochainement

Actualités Plus

Support

Livres blancs et électroniques sur les MOSFET Plus

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.