Contact us

Gamme de MOSFET

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Gamme de boîtiers compacts

Des options variées de boîtiers sont disponibles, allant d'un boîtier mesurant 3,0 x 3,0 mm à un boîtier ultracompact mesurant 1,0 x 1,0 mm ou moins Ces boîtiers disposent d'un petit facteur de forme, d'une faible résistance à l'état passant et d'une dissipation de puissance admissible élevée.

Gamme de boîtiers compacts

Gamme de minitransistors MOSFET à faible résistance à l'état passant par boîtier

Gamme de minitransistors MOSFET à faible résistance à l'état passant par boîtier
Nombre de broches Boîtier

Dimensions
(mm)

Polarité
Simple Double/
Complémentaire
3

S-Mini
(SOT-346)
S-Mini

2,9 x 2,5

Canal N
Canal P

 

3

SOT-23F
SOT-23F

2,9 x 2,4

Canal N
Canal P

 

3

SOT23
(SOT-23)
SOT-23

2,9 x 2,4

Canal N

 

3

UFM
(SOT323F)
UFM

2,0 x 2,1

Canal N
Canal P

 

3

USM
(SOT-323)
USM

2,0 x 2,1

Canal N
Canal P

 

3

SSM
(SOT-416)
SSM

1,6 x 1,6

Canal N
Canal P

 

3

VESM
(SOT-723)
VESM

1,2 x 1,2

Canal N
Canal P

 

3

CST3B
CST3B

1,2 x 0,8

Canal N
Canal P

 

3

CST3
(SOT-883)
CST3

1,0 x 0,6

Canal N
Canal P

 

3

CST3C
CST3C

0,8 x 0,6

Canal N
Canal P

 

5

USV
(SOT-353)
USV

2,0 x 2,1

 

Canal N x 2
Canal P x 2

5

UFV
(SOT-353F)
UFV

2,0 x 2,1

Canal N + SBD
Canal N + SW-DI
Canal P + SBD

 

5

ESV
(SOT-553)
ESV

1,6 x 1,6

Canal N + SBD
Canal P + SBD

Canal N x 2
Canal P x 2

6

TSOP6F
TSOP6F

2,9 x 2,8

Canal N
Canal P

Canal N x 2
Canal P x 2
Canal N + Canal P

6

UF6
(SOT-363F)
UF6

2,0 x 2,1

Canal N
Canal P

Canal N x 2
Canal P x 2
Canal N + Canal P

6

US6
(SOT-363)
US6

2,0 x 2,1

 

Canal N x 2
Canal P x 2
Canal N + Canal P

6

UDFN6B
(SOT-1220)
UDFN6B

2,0 x 2,0

Canal N
Canal P

 

6

UDFN6
(SOT-1118)
UDFN6

2,0 x 2,0

Canal N + SBD
Canal P + SBD

Canal N x 2
Canal P x 2
Canal N + Canal P

6

ES6
(SOT-563)
ES6

1,6 x 1,6

Canal N
Canal P

Canal N x 2
Canal P x 2
Canal N + Canal P

6

WCSP6C
WCSP6C

1,5 x 1,0

Canal N
Canal P

 

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.