Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Application spéciale

Application spéciale

Les disques durs spécialisés sont optimisés pour un large éventail d'applications commerciales et industrielles, telles que le streaming vidéo ou les systèmes embarqués de voiture.
Les disques durs spécialisés de Toshiba sont disponibles dans un large éventail de boîtiers et avec diverses spécifications. Ils offrent ainsi des fonctionnalités et des caractéristiques qui en font un choix parfait pour les applications commerciales et industrielles.

Disque dur à usage industriel

Fonctionne à des températures très diverses, par exemple dans les ordinateurs à usage industriel ou les systèmes embarqués.

Disque dur pour vidéo

Stockage de grande capacité optimisé pour les applications audiovisuelles (AV) et les décodeurs.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ01ABD***V Series
SATA 2.5-inch , 9.5 mmH 5,400 rpm 1 TB 500 GB 320 GB 250 GB Advanced Format
DT01ABA***V Series SATA 3.5-inch , 26.1 mmH 5,940 / 5,700 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

Disque dur de grande capacité pour stockage externe

Disque dur de grande capacité portable

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed
Formatted Capacity Remarks
MQ03ABB*** Series SATA 2.5-inch , 15.0 mmH 5,400 rpm 3 TB 2 TB Advanced Format

Disque dur pour système de surveillance

Stockage de grande capacité optimisé pour les applications de surveillance

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD06ACA***V Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format
MD04ABA***V Series Low Spin 5 TB 4 TB Advanced Format

Disque dur pour l'automobile

Boîtiers tout terrain pour environnements extrêmes (température, vibrations et altitude).

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ01AAD***C Series SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 4,200 rpm 320 GB 200 GB 100 GB Advanced Format


 

  • Définition de la capacité : Un teraoctet (To) représente 1 000 000 000 000 octets. Un système d'exploitation exprimant toutefois la capacité de stockage à la puissance 2 (1 Go = 230 = 1 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets), la capacité de stockage indiquée est moindre. La capacité de stockage disponible (y compris les divers exemples de fichiers multimédia) varie en fonction de la taille des fichiers et du formatage, de la configuration, des logiciels, du système d'exploitation et/ou des applications préinstallées ou du contenu multimédia. La capacité formatée réelle peut varier.
  • « 2,5 pouces » et « 3,5 pouces » s'appliquent au boîtier des disques durs. Il ne s'agit pas de leur taille physique.
  • Produits de stockage de 2,2 To ou plus (50 Ko)

AVIS

  • Mise au rebut 

Veillez à respecter la réglementation en vigueur.

  • Effacement des données des disques durs en cas de mise au rebut ou de transfert

Les disques durs d'un ordinateur personnel ou de certains appareils domestiques peuvent contenir des données personnelles et/ou d'autres données importantes. Pour ne pas risquer de les divulguer, il est important de les effacer lors de la mise au rebut ou de la réaffectation des disques durs

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.