Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Advanced Format (format avancé)

Logo Advanced Format

Advanced Format (AF) désigne une nouvelle norme, qui améliore l'efficacité du formatage en allongeant les secteurs de données des disques durs au-delà de la limite habituelle de 512 octets. La norme Advanced Format a été élaborée par l'International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), dont Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et d'autres fabricants de disques durs font partie. Au travers de la norme Advanced Format, l'IDEMA entend s'assurer que les périphériques de stockage fournis par les différentes sociétés seront compatibles avec les futurs systèmes de fichiers et d'exploitation reconnaissant la technologie AF.

 

Advanced Format améliore l'efficacité du formatage en limitant le nombre d'en-êtes superflus. Cela a pour effet d'améliorer la fiabilité des données enregistrées grâce à de puissants algorithmes de détection et de correction des erreurs.


Certains systèmes de fichiers et systèmes d'exploitation sont désormais en mesure de reconnaître les secteurs physiques de 4096 octets comme taille de secteur logique. Ces systèmes hôtes sont appelés compatibles « 4K natif (4Kn) ». La longueur physique et logique des secteurs étant de 4096 octets, l'émulation des anciens secteurs de 512 octets n'est plus nécessaire. L'hôte 4Kn peut ainsi exploiter la capacité de stockage des disques 4Kn plus efficacement. Nous fournissons des disques durs qui émulent les formats de 512 octets, 4Kn et 512 natif, afin de répondre aux spécifications des systèmes hôtes.

Exemples de pictogrammes Advanced Format recommandés par l'IDEMA

Les pictogrammes ci-dessous ne sont pas nécessairement imprimés sur les produits ayant les caractéristiques décrites.

af
Émulation 512 octets (512e)
Les pictogrammes « Advanced Format » et « AF » signifient généralement que le disque prend en charge l'émulation du format de 512 octets ; ils peuvent également figurer sur les disques fonctionnant tant en mode 512e que 4Kn.
4kn
4Kn natif (4Kn)
Les pictogrammes « Advanced Format » et « AF » signifient que le lecteur reconnaît uniquement les secteurs de 4 ko.

L'outil d'alignement Toshiba pour disques durs Advanced format n'est plus disponible en téléchargement.

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et ses filiales (ci-après, « Toshiba ») ont mis à disposition un outil d'alignement de partitions permettant aux clients utilisant des disques durs Advanced Format (AF) 4K Toshiba sous le système d'exploitation Microsoft® Windows® XP. La prise en charge par Microsoft® de Windows® XP ayant été arrêtée définitivement le 8 avril 2014, Toshiba ne fournit plus l'outil d'alignement de partitions.

Les clients qui prévoient de continuer d'utiliser Windows® XP avec des disques durs AF Toshiba doivent envisager un outil d'alignement de tiers, car cela peut améliorer les performances globales du système.

Ceux qui ne sont pas affiliés  peuvent se tourner vers d'autres fournisseurs d'outils d'alignement pour disques durs AF 4K, tels que Paragon Softwarehttp://www.paragon-software.com/home/partition-alignment/. Notez que Toshiba ne reconnaît ni ne soutient Paragon Software ou d'autres éditeurs   indépendants, ou d'autres utilitaires d'alignement 4K. L'utilisation de tels logiciels est aux risques et périls de l'utilisateur, et Toshiba ne saurait en aucun cas en être tenu pour responsable.

  • Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.