Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

TC35661

Contrôleur monoprocesseur Bluetooth® pour BT Classic (3.0+EDR) et Bluetooth Low Energy (4.0)

Dual-Mode-BT-4_TC35661

Le TC35661SBG est un dispositif Bluetooth RFCMOS hautement intégré, qui reconnaît la norme Bluetooth Classic (3.0+EDR) et la nouvelle norme BT Low Energy (LE) 4.0. TC35661SBG reconnaît l'interface Bluetooth HCI standard et permet l'intégration de piles ainsi que de certains profils BT sur une puce.  Grâce à son interface Wi-Fi, il reconnaît la fonction BT3.0-HS.  Il permet d'intégrer facilement la technologie Bluetooth dans diverses applications industrielles, médicales et automobiles.  Toshiba a procédé à des essais très poussés de l'interopérabilité Bluetooth.  Tous les matériels et logiciels Bluetooth de Toshiba sont qualifiés par le Bluetooth Qualification Expert (BQE).  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Module Bluetooth avec IHD Bluetooth TC35661 disponible

L'IHD Toshiba Bluetooth® TC35661SBG a été incorporée, profil SPP et BLE-GATT compris, dans le module Panasonic (PIDEU) PAN1026. Il est certifié FCC/IC/CE.  La pile et le profil embarqués ont été homologués Bluetooth™  SIG à la suite d'essais BQB (Bluetooth™ Qualification Body) poussés.  Ce module est idéal pour les applications série sans fil et toutes formes de connectivité BLE.  Grâce au profil de port série, les développeurs de systèmes peuvent greffer leur profil BLE sélectionné sur BLE-GATT en passant par l'interface Toshiba API via UART.  En savoir plus... (PDF)

Schéma fonctionnel du TC35661SBG (FBGA64)

Schéma fonctionnel du TC35661SBG

Principaux avantages

  • Noyau double mode pour la norme Bluetooth classique et la nouvelle norme Bluetooth 4.0
  • Matériel et logiciels qualifiés BQE pour faciliter l'EPL Bluetooth
  • Flexibilité des architectures système :
    Modèle HCI
    Modèle de profil embarqué
    Modèle autonome
  • Pile Bluetooth sur puce embarquée et profils sélectionnés facilitant la conception de systèmes Bluetooth
  • Possibilité de mode autonome pour de petites applications sans MCU hôte
  • Nomenclature extrêmement réduite grâce à un nombre de composants externes très limité
  • Multiples options d'E/S programmables
  • Contrôleur de tension sur puce et modes basse consommation
  • Qualification pour applications grand public et l'industrie automobile  (AEC-Q100)

TC35661 Line-up

System

System Configuration

Product ID(*)

BT 4.0 HCI standard incl. WideBandSpeech

HCI

TC35661-009

BT 4.0 Embedded Profile

BT 4.2 Embedded Profile

SPP (with EDR)

TC35661-203 (4.2 group)

SPP+BLE GATT

TC35661-501 (4.0 group)

SPP+BLE GATT

RC35661-503 (4.2 group)

HID+BLE GATT

TC35661-600 (4.0 group)

SPP+BLE GATT with Secure connection

TC35661-551 (4.2 group)

BT 4.0 Stand Alone With Embedded Profile

SPP Stand Alone

TC35661-700

HID Stand Alone

TC35661-102

Caractéristiques

  • Prise en charge des spécifications Bluetooth® 3.0 et 4.0, EDR et LE
  • TC35661–0XX : Type de HCI
  • TC35661–XXX : type de profil embarqué
  • Prise en charge de BT Classe 2
  • Sensibilité en réception ?91 dBm (typ.)
  • Bande de base avec ARM7TDMI - 13 à 52 MHz
  • ROM, RAM et Patch?RAM sur puce
  • Version sans ROM disponible
  • Symétriseur sur puce, commutateur d'antenne, LNA, LDO
  • Interfaces : UART, SPI, USB2.0(FS), I2C, I2S/PCM, GPIO
  • IEEE802.15.2. Interface de cohabitation 2/3/4
  • Transmission de données jusqu'à 2 Mbps (paquets DH5)
  • Boîtier : BGA 64 billes (version ROM), pas de 0,5/,08 mm, hauteur de 1,2/1,4 mm
  • Tension de fonctionnement : 1,8 V  ou 3,3 V (typique)
  • Mode veille 30 uA (maxi)
  • Mode de fonctionnement largement en dessous de 30 mA (selon le type de paquet et le mode de fonctionnement sélectionné)
  • Qualification pour l'automobile AEC-Q100 (pas de 0,8 mm)

Concept du système HCI TC35661SBG

TC35661SBG-HCI-System-Concept

Modèle HCI (interface de contrôleur hôte) Bluetooth® : la pile de couche inférieure (RF, LC, LM) s'exécute sur le dispositif TC35661SBG (ROM ou mémoire flash externe).  Une interface UART ou USB la connecte à un processeur hôte externe, qui exécute la pile BlueoothR (L2CAP, RFCOMM) supérieure et les profils.
Au-delà de la pile supérieure, le processeur hôte exécute le logiciel d'application.  Ce processeur d'application peut également se charger d'autres tâches, telles que les fonctions de middleware ou multimédia.  Ce principe peut s'appliquer à la voix et aux données.

Concept de système de profil embarqué TC35661SBG

TC35661SBG-HCI-Embedded-Profile-System-Concept

Le modèle du profil embarqué intègre les piles inférieure et supérieure, ainsi que certains profils sélectionnés dans TC35661SBG (ROM ou mémoire flash externe).  L'interface UART achemine les données d'une API de la couche supérieure.  Toutes  les fonctionnalités Bluetooth® sont gérées par l'IHD Bluetooth®.  Le processeur hôte gère uniquement les données applicatives.  Selon la complexité de l'application, les besoins de performance de l'UC hôte peuvent être très modestes.  Ce principe s'applique uniquement aux données.  Les modèles de profil embarqué pour BT4.0 sont signalés par les logos Bluetooth® Smart Ready (double mode) ou Smart (BLE mode simple).

Principe du système autonome TC35661SBG

Principe du système autonome TC35661SBG

TC35661 peut fonctionner sans MCU hôte supplémentaire dans le cas de petites applications.  Le code de l'application est stocké sur l'EEPROM.  Après réinitialisation, le code est chargé dans la SRAM embarquée de TC35661-7xx/1xx et exécuté par le processeur Bluetooth lui-même.  Cette fonction est disponible avec les dispositifs intégrant la pile Bluetooth avec profil embarqué SPP (-7xx) ou HID (-1xx) sur la ROM.  Toshiba utilise un débogueur du commerce pour l'évaluation du code applicatif.

Modèles logiciels de profil embarqué Toshiba

TC35661-2XX
Profile API
SDP GAP SPP
RFCOMM
L2CAP
LC/LMP (v4.0)
RF DRIVER
with Serial Port Profile (SPP)
for wireless cable replacement
TC35661-5XX
SPP-API GATT-API
SDP GAP SPP GATT SMP
RFCOMM Attribute Profile
L2CAP
LC/LMP (v4.0)
RF DRIVER
with GATT and SPP profile for BT 4.0
dual mode enabled accessory products

TC35661 Datasheets Plus

Essais Bluetooth®

En savoir plus

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.