Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

TC35667

Contrôleur monoprocesseur Bluetooth® pour Bluetooth Low Energy (4.0/4.1)

TC35667FTG_1000_MS

Le TC35667FTG est un dispositif Bluetooth RFCMOS hautement intégré, qui reconnaît la nouvelle norme BT Low Energy (LE) 4.0/4.1. Il est adapté aux produits portables très basse consommation. Il est fourni avec une pile BLE et un profil GATT embarqués. Toshiba a procédé à des essais très poussés de l'interopérabilité Bluetooth et obtenu la qualification Bluetooth Qualification Expert (BQE).  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Caractéristiques

  • Compatible BLE 4.0/4.1
  • Reconnaît les modes BLE central et périphérique
  • Sensibilité en réception -87 dBm (typ.)
  • RAM 32 Ko embarquée pour code applicatif et correctifs
  • Symétriseur sur puce, commutateur d'antenne, LNA, convertisseur CC-CC
  • Interfaces : Interfaces UART, SPI et I2C, sortie PWM (3 canaux), CAN (3 canaux), 16 E/S programmables
  • Tension de fonctionnement : 1,8 V à 3,6 V
  • Mode sommeil 0,7 uA, mode veille 5 uA
  • Courant de crête de 0,9 à 8,7 mA en fonctionnement (selon la cadence d'horloge et le mode données sélectionnés)
  • Boîtier : QFN 40 broches 6 mm x 6 mm x 0,9 mm

Principaux avantages

  • Bluetooth® Low Energy (LE) 4.0/4.1 pour applications sensibles à la consommation
  • Flexibilité des architectures système :
    Modèle HCI sur UART
    Modèle de profil embarqué (API sur UART)
    Modèle autonome (pas de MCU hôte supplémentaire)
  • Pile embarquée BLE qualifiée Bluetooth® et profil GATT facilitant l'EPL BQE
  • RAM sur puce pour applications de petites à moyennes envergures
  • Nomenclature extrêmement réduite grâce à un nombre de composants externes très limité
  • Intégration du système par plusieurs périphériques sur puce (3 canaux)
  • Alimentation unique flexible (1,8 V à 3,6 V)
  • Divers modes veille et options d'horloge optimisant la consommation électrique
  • Système compact et économique avec boîtier QFN40 : 6 mm x 6 mm

Schéma fonctionnel du TC35667FTG

Schéma fonctionnel du TC35667FTG

Exemple d'application autonome

Exemple d'application autonome du TC35667

TC35667 Datasheets Plus

Bluetooth® Testing

En savoir plus

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.