Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Module² TC35661

Prêt à être incorporé dans une solution système Bluetooth

TC35661 Module²

Module² est un module superposé de développement, qui comprend un module Bluetooth 4.0, un microcontrôleur et des composants basse consommation.  Ne mesurant que 25 mm par 17 mm, ces composants basse consommation font que le Module² est particulièrement bien adapté aux applications fonctionnant sur piles.  Simple à intégrer dans les systèmes de commande de capteurs, d'éclairage et de chauffage, les périphériques pour PC et les systèmes de commande d'hôte d'ancienne génération, Module² permet d'accélérer le développement, de l'idée au produit final.

Lire le communiqué de presse en anglais, allemand, français, italien et danois

Avantages de Module²

  • Module tout prêt contribuant à accélérer le développement, de l'idée au produit final
  • Liste EPL BT SIG établie facilement grâce au matériel et au micrologiciel précertifié BT Bluetooth
  • Boîtier Module² compact, de 25 x 17 mm, facilitant l'intégration dans un système
  • Composants basse consommation pour applications fonctionnant sur piles
  • Mémoire flash MCU pour pilote Bluetooth et logiciel système
  • Facilité de programmation grâce à l'API de haut niveau Bluetooth

Blocs fonctionnels de Module²

Principaux composants embarqués :

  • Module Bluetooth double mode PAN1026
  • Microcontrôleur CortexM3 TMPM395
  • Oscillateurs, diode

Module2-Building-Blocks

Caractéristiques de Module²

  • Module Bluetooth Panasonic PAN1026 avec IHD Bluetooth TC35661-501 Toshiba
    • QDID  du sous-système de profil : B019234
    • QDID du sous-système hôte : B019248
    • QDID du composant de bande de base : B019235
    • QDID du sous-système contrôleur : B020093
  • Micrologiciel pris en charge :
    • Pile Classic et BLE avec SPP (Serial Port Profile) + profil BLE GATT (Generic Attribute) (TC35661-501)
  • Oscillateur à quartz interne (26 MHz)
  • Horloge 32 kHz pour mode veille Bluetooth
  • Alimentation simple 2,7 V à 3,3 V
  • Interface utilisateur : Jeu de commandes HCI/API de haut niveau (inclus dans le progiciel)
  • 14 GPIO multifonction  au choix pour UART, I2C, SPI, interruptions, entrée analogique, PWM(2)
  • Débogueur JTAG I/F
  • Mémoire : FlashROM 128 Ko, RAM 8 Ko
  • MCU basse consommation

Essais Bluetooth®

En savoir plus

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.