Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Kit de prise en main de Bluetooth® (Low Energy)

Kit de prise en main d'application autonome pour TC35667

Stand Alone Application Starter Kit For TC35667

Le kit de prise en main  BLESADevBoard667BT permet d'utiliser facilement et rapidement l'IHD Bluetooth LE de Toshiba TC35667 pour créer des applications ne nécessitant pas un microcontrôleur supplémentaire (« système autonome »). Ce kit peut être utilisé avec les outils de développement du commerce (par ex., chaîne d'outils IAR) par-dessus un débogueur JTAG, afin de simplifier la création de systèmes d'exploitation. Il permet d'exécuter le pilote de SDK Bluetooth de Toshiba, et d'exécuter et déboguer le code applicatif via une interface de programme de débogage J-Link embarquée.

Le SDK Bluetooth est disponible sur https://apps.toshiba.de/web/SDKRegistration/

Contenu du kit de prise en main

  • Carte Toshiba BLESADevBoard667BT
  • Émulateur Segger J-Link JTAG/SWD avec interface USB et câble JTAG 20 broches
  • Guide de prise en main rapide

En savoir plus

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.