Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Kit de prise en main de Bluetooth® simple (Low Energy)

Kit de prise en main de Bluetooth® Low Energy pour TC35667FTG

Bluetooth® Low Energy Starter Kit for TC35667FTG

Le kit de prise en main BMSKTOPASM369BLE(kc) permet d'utiliser facilement et rapidement l'IHD double mode Bluetooth LE TC35667 (intégré dans le module PAN1760) de Toshiba associé à la MCU Toshiba CortexM3 en tant que MCU hôte. Ce kit peut être utilisé avec les outils de développement du commerce (par ex., chaîne d'outils IAR) par-dessus un débogueur JTAG, afin de simplifier la création de systèmes d'exploitation. Il permet d'exécuter le pilote de SDK Bluetooth de Toshiba, et d'exécuter et déboguer le code applicatif via une interface de programme de débogage J-Link embarquée. Le microcontrôleur TMPM369FDFG est équipé d'une mémoire flash et SRAM embarquées pour évaluation et débogage, ainsi qu'une connectivité embarquée Ethernet, CAN, hôte USB, pour appareils USB et RS-232.
 
Le SDK Bluetooth est disponible sur https://apps.toshiba.de/web/SDKRegistration/

Caractéristiques du kit de prise en main

  • Carte BMSKTOPASM369BLE Toshiba
  • Émulateur Segger J-Link JTAG/SWD avec interface USB
  • Adaptateur Cortex-M J-Link 19 broches
  • Câble USB
  • Guide de prise en main rapide

En savoir plus

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.